Connectivity+ se concentre sur le client
Avec sa stratégie Connectivity+, HARTING propose aux clients industriels des services concrets et personnalisés qui complètent de manière optimale la fonctionnalité de base classique d'un connecteur. Il s'agit notamment du configurateur en ligne convivial et d'un « jumeau numérique » (l'image numérique du connecteur). Les solutions Connectivity+ offrent des avantages supplémentaires à nos clients industriels tout au long du cycle de vie d'un connecteur.
Les clients industriels ont besoin de beaucoup de choses, mais pas de complexité
Le vaste portefeuille de produits de HARTING offre la meilleure solution pour chaque utilisateur et presque chaque défi technique. Toutefois, les clients doivent également trouver leur chemin dans la diversité et la complexité. Les capots et les embases encastrées, les inserts, les contacts, les modules, les outils et les accessoires existent dans une large gamme de variétés de produit et d'interfaces. Avant de passer commande, les concepteurs doivent déterminer quelles interfaces conviennent, quels composants s'assemblent et si leurs exigences techniques sont satisfaites. Dans le passé, ces processus coûtaient beaucoup de temps.
L'eShop HARTING : service numérique autonome et rapide dans la très haute qualité
Les utilisateurs peuvent choisir eux-mêmes leurs interfaces dans notre eShop : de la recherche de produits à la personnalisation des produits, avec de nombreuses fonctions utiles telles qu'une liste de surveillance, des notes sur les produits ou l'outil de déclassement comprenant la documentation et les données techniques. Les commandes de produits individuels et de configurations complètes peuvent être passées directement dans l'eShop ou par l'intermédiaire de l'un de nos distributeurs affiliés.
Mise en place de solutions personnalisées, même pour un « batch size 1 »
Certaines conceptions sont tellement personnalisées qu'il est impossible d'utiliser une interface standard. C'est pourquoi les concepteurs apprécient la possibilité de personnaliser eux-mêmes le composant requis dans le configurateur en ligne (par exemple, pour sélectionner les sorties du boîtier selon les besoins). Ainsi, même les plus petites quantités de commande de lots à un seul article (« batch size 1 ») sont possible. Toutes les données de configuration sont automatiquement sauvegardées dans le système en tant que jumeau numérique pour les connecteurs sous leur propre numéro d'article et fournies avec la documentation correspondante. Cela permet de déclencher facilement une commande répétitive.
Connectivity+ est plus qu'un simple plus pour les clients :
- Flux de travail efficaces et fiabilité des processus
- Processus de construction accéléré
- Échantillons pour des prototypes rapides
- Batch size 1
- Concepts personnalisés
- En un clic, vous trouverez des données techniques, des fiches techniques et bien d'autres données relatives aux produits
- Jumeaux numériques pour les connecteurs – pour tous les types d'applications
- Étude de faisabilité technique
- Conception économique avant et pour la production en série
- Processus de conception économique
- Flux de travail combinant des éléments physiques et numériques