Histoire de client
Système Beckhoff XTS avec l'interface Ethernet HARTING ix Industrial®
Des performances quatre fois supérieures avec l'interface Ethernet miniaturisée de HARTING
Le système XTS combine intelligemment les avantages des entraînements linéaires et rotatifs et crée des possibilités totalement nouvelles pour le transport de matériaux dans les applications d'automatisation. L'interface ix Industrial® de HARTING remplace les anciennes interfaces RJ45 dans les dernières générations du système XTS. La conception intelligente et peu encombrante permet d'utiliser 48 compteurs au lieu de 12 dans le même espace - une augmentation de 400% des performances !
FICHE D'INFORMATION PDF
VIDÉO BECKHOFF XTS
SÉMINAIRE EN LIGNE À LA DEMANDE
Dans ce séminaire en ligne à la demande, les experts de HARTING et Beckhoff présentent une solution passionnante. Observez et découvrez comment une conception intelligente et peu encombrante permet d'utiliser 48 compteurs au lieu de 12 dans le même espace - une augmentation de 400 % des performances !
Avec le système de transport linéaire XTS, Beckhoff permet un transport individuel et continu des produits. Le système combine intelligemment les avantages des entraînements linéaires et rotatifs et crée des possibilités totalement nouvelles pour le transport de matériaux dans les applications d'automatisation.