Accéder plus rapidement à Internet | Optimiser l'espace informatique | Être économe en énergie

Votre mission : Obtenir un centre de données en ligne

US-Mission Get Data Center Online

Les connecteurs d'alimentation à entrée universelle réduisent les délais de mise sur le marché et permettent d'économiser de l'argent

Afin d'aider les centres de données à se connecter plus rapidement, HARTING a été le pionnier des rPDU connectorisés et a été invité à rédiger la spécification pour les connecteurs d'étagères d'alimentation d'entrée pour l'Open Compute Project (OCP).

Voilà pourquoi : 

  • L'abandon des unités PDU câblées réduit le temps de mise sur le marché. 
  • La connexion du fouet d'alimentation d'entrée dans l'étagère d'alimentation élimine la nécessité d'un gPDU.  Ceci élimine un point de défaillance potentiel et augmente l'efficacité de l'assemblage.  
  • Cette conception universelle peut être utilisée partout dans le monde, ce qui accroît l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
  • Les connecteurs d'entrée peuvent être réutilisés lors de la mise à niveau des racks, ce qui permet des remplacements plus rapides avec un impact réduit sur les coûts et un impact positif sur l'environnement. 
     

Pour plus d'informations sur cette spécialités de l'OCP.
 

Connecteurs pour les systèmes d'alimentation de rack

Connecteur d'alimentation pour les systèmes de rack ORV3

  • Normalisé selon la spécification de l'Open Rack v3 de l'Open Compute Project
  • Réduit rapidement les délais de mise sur le marché
  • HARTING a été invité à rédiger la spécification du connecteur d'alimentation ORV3 après que notre connecteur a été utilisé dans le cadre du projet Olympus de Microsoft.
     

     
En savoir plus

Interface universelle rPDU

  • Augmentez le temps de fonctionnement grâce à ce connecteur PDU universel facile à assembler dans les centres de données du monde entier.   
  • Meilleure efficacité énergétique que la norme IEC 60309 grâce à des contacts de meilleure qualité qui permettent d'économiser des milliers d'euros en coûts énergétiques.
  • Ce connecteur a été utilisé par les principaux fabricants de PDU, tels que Schneider Electric pour répondre aux exigences des centres de données en matière de rapidité d'assemblage.
  • Une chaîne d'approvisionnement simplifiée grâce à un connecteur adapté à chaque pays. 

     
Télécharger le papier blanc et découvrez comment faire des économies d'énergie
Connecteur PDU simple plug and play Han-Eco® pour centre de données (Schneider Rack Systems)

Ce qu'en disent nos clients

L'objectif de Schneider est de permettre à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en favorisant le progrès et la durabilité pour tous. Chez Schneider, nous appelons cela « Life Is On ». Notre mission est d'être votre partenaire numérique en matière de durabilité et d'efficacité.

Les systèmes d'éclairage sont assemblés en quelques secondes et réduisent la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre qualifiée

Les centres de données réduisent leur temps de mise sur le marché en connectant l'ensemble de leur système, du rack aux systèmes de gestion des bâtiments. L'éclairage est un domaine dans lequel ils ont trouvé un avantage à remplacer les systèmes câblés par des systèmes connectorisés. 

Voilà pourquoi : 

  • La connectivisation des systèmes d'éclairage  réduit la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre qualifiée.
  • Les éclairages peuvent être câblés en quelques secondes au lieu de plusieurs heures avec les systèmes câblés.

Connecteur pour les systèmes de connecteur

Han® 1A : Connecteur petit, modulaire et léger pour l'éclairage intelligent

  • Connecteur plastique léger utilisé pour l'activation des systèmes d'éclairage Plug & Play
  • Design modulaire = connecteur personnalisé utilisant des composants standard
  • Augmente la vitesse d'assemblage
  • Options pour la puissance, le signal et les données

     
Demander un échantillon gratuit ou commencer la configuration

Un équipement de réseau plus petit laisse plus d'espace pour l'équipement informatique

Le RJ45 est plus grand qu'il ne devrait l'être ! Les centres de données choisissent des composants de réseau à plus haute densité pour faire de la place à davantage d'équipements informatiques avec des connecteurs de taille réduite. 

Voilà pourquoi : 

  • Les alternatives normalisées au RJ45 permettent  des  connexions de données  de taille plus réduite dans le même espace .
  • En augmentant la quantité de données produites, le centre de données peut accroître sa rentabilité.

     

Connecteur pour systèmes d'éclairage Plug & Play

ix Industrial®

  • 75 % plus petit que le RJ45, il permet de réaliser plus de connexions de données  dans le même espace.
  • Le verrouillage robuste augmente la fiabilité et réduit le risque de défaillance. 
  • Utilise le même câble que le RJ45, ce qui permet de mélanger les extrémités des connecteurs. 

     
En savoir plus

La connexion des systèmes de gestion des bâtiments maximise l'efficacité et accélère l'assemblage

Les centres de données qui veulent accroître leur efficacité exigent que tous les aspects du centre de données, y compris les systèmes de gestion des bâtiments (BMS), soient Plug & Play. 

Voilà pourquoi : 

  • La connexion des systèmes BMS accélère considérablement l'assemblage.
  • Les composants peuvent être rapidement remplacés, ce qui élimine les temps d'arrêt et évite les pertes de revenus. 
  • Réduction de la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre qualifiée

     

Connecteur pour BMS

Coupleur E/S à fusibles Han-Protect

  • La protection de fusible modulaire est accessible à l'extérieur du panneau, ce qui simplifie le dépannage et réduit les temps d'arrêt. 
  • L'assemblage rapide sur le terrain accélère la mise sur le marché
  • Permet la mise en place d'armoires PLC Plug & Play, ce qui élimine le travail de câblage de l'armoire.
     

**Ce produit est actuellement en cours de développement et sera disponible dans le courant de l'année 2023.  Les échantillons d'ingénierie sont disponibles**

 

Obtenir des échantillons de préproduction

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More

Parlons de votre projet de centre de données

Envoyez-nous un message et nous mettrons en relation votre demande avec le meilleur consultant en connectivité de centre de données.