Han® ORV3
Open Compute Project (OCP) - Connecteurs d'alimentation pour les systèmes de rack ORV3
Le Han® ORV3 trouve l'équilibre entre les exigences de normalisation et la plus grande flexibilité possible.
La demande mondiale d'infrastructures de numérisation augmente rapidement. Les particuliers et les entreprises ont de plus en plus recours à l'informatique à distance et à l'internet des objets (IdO) à un rythme effréné. En conséquence, la société est devenue beaucoup plus dépendante des tâches nécessitant des centres de données, qui constituent l'épine dorsale des opérations quotidiennes dans toutes les industries. ll est donc essentiel que l'infrastructure informatique des centres de données soit immédiatement disponible et que les pannes éventuelles soient réparées rapidement.
Open Compute Project (OCP)
L'Open Compute Project (OCP) se concentre sur la refonte des technologies matérielles pour l'infrastructure informatique. L'objectif du groupe de travail est de rendre les centres de données plus efficaces, plus flexibles et plus rapidement évolutifs.
La base est un échange ouvert d'idées, de spécifications et d'autres propriétés intellectuelles afin de maximiser l'innovation et de réduire la complexité des composants techniques.
L'OCP fournit gratuitement les modèles de centres de données qu'il recommande, appelés Open Rack. La troisième version de l'Open Rack (ORV3) a commencé à être assemblée dans le monde entier au début de l'année 2023.
Étagère d'alimentation ORV3
Dans un centre de données, les étagères d'alimentation alimentent les équipements informatiques. Le groupe de projet Rack & Power, dans le cadre de l'initiative OCP, s'attache à normaliser les baies et à faciliter leur intégration dans l'infrastructure des centres de données. L'une des étapes critiques est l'élaboration d'une spécification commune pour les connecteurs d'entrée des « étagères de puissance ». En tant qu'auteur principal et partenaire initial du connecteur dans le processus de normalisation, HARTING a consacré beaucoup de temps et d'expertise à la spécification de l'« ORV3 OCP Input Power Connector » (connecteur d'alimentation d'entrée ORV3 OCP).
Réduction des coûts totaux de possession
Avec le Han® ORV3, HARTING propose pour la première fois un connecteur AC conforme à la norme OCP, qui est également disponible sous forme d'assemblages complets de baies Power Shelf v3. Les systèmes de baies moins profondes permettent une conception plus compacte de l'ensemble de l'infrastructure. Les centres de données peuvent ainsi augmenter considérablement leur productivité dans un espace donné. La solution de HARTING soutient ainsi l'objectif de l'Open Compute Project d'optimiser l'efficacité de la construction et de la mise à l'échelle des centres de données.
Le Han® ORV3 pour les systèmes en rack établit un équilibre entre les exigences de normalisation et l'objectif d'obtenir autant de flexibilité que possible dans la configuration des confections de cordon pour différents niveaux de courant et de tension. Le Han® ORV3 évite la complexité, car il ne comporte que quelques numéros de pièces. Cela permet une grande disponibilité et, en cas de défaillance d'une unité de rack, des temps de réparation moyens réduits, grâce à la norme ouverte ORV3. Le coût total de possession est durablement réduit.
Aperçu de vos avantages :
- Jusqu'à 50 % d'assemblage en moins par rapport aux solutions classiques de systèmes de racks
- Évolutivité rapide des centres de données grâce à la modularisation cohérente des systèmes de racks
- Service simple pour les composants de centres de données à haut volume
- Réduction de la complexité par la minimisation des UGS grâce à la conformité OCP (Open Source System)
- Configuration rapide de solutions pour différentes exigences en matière de courant et de tension, ce qui est également possible grâce à des cavaliers pratiques
- Processus d'assemblage sûr grâce aux contacts de protection au toucher
- Grande souplesse d'assemblage grâce aux différentes techniques de raccordement : CI et à sertir
- Gains de temps grâce à l'utilisation de solutions de câblage pré-assemblées pour la distribution d'énergie à partir d'une source unique
- LA fabrication à l'échelle mondiale permet à nos clients de s'approvisionner en assemblages dans la région à des prix compétitifs.