PNO spécifie HARTING ix Industrial® comme nouvelle interface PROFINET
La nouvelle directive PNO Technologie de câblage et d'interconnexion PROFINET - Directive pour PROFINET Version 5.0 spécifie la face d'accouplement ix Industrial® comme nouveau standard pour les applications Ethernet. La directive a été officiellement publiée le 29 juin 2021 et fournit aux utilisateurs de PROFINET un ensemble de règles fiables pour le câblage industriel. Grâce à ix Industrial®, PROFINET bénéficie d'une interface Ethernet nettement plus compacte et plus robuste que les solutions RJ45 précédentes - une voie vers le futur miniaturisé.
Le 29 juin 2021, l'Organisation des utilisateurs de PROFINET (PNO) a publié le guide PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 , un nouvel ensemble de règles pour le câblage conforme à PROFINET dans les équipements, systèmes et usines industriels. La face d'accouplement ix Industrial® pour la transmission Ethernet représente un nouveau composant clé dans la section « Composants passifs spécifiques » du SPC.
Par conséquent, les fabricants d'appareils compatibles PROFINET sont maintenant en mesure de développer des appareils plus compacts sur une base sûre et fiable et ainsi économiser un espace d'assemblage précieux dans l'armoire électrique. Étant donné que le socle de l'appareil ix Industrial® est 70 % plus petit que les connexions RJ45 connues, il est possible de doubler le nombre de ports pour la même taille d'appareil ou, à l'inverse, de concevoir un appareil nettement plus compact.
Outre la miniaturisation et le gain d'espace qui deviendront de plus en plus essentiels à l'avenir, l'interface HARTING ix Industrial® offre une chose en particulier aux fabricants et utilisateurs d'appareils : Un connecteur haute performance, fiable et de qualité industrielle qui ouvre la voie à l'avenir.
Propriétés principales :
- 5,000 cycles de connexion
- Fermeture métallique robuste
- Contacts du blindage THR
- Blindage 360 degré
- Transmission jusqu'à 10 Gbit/s
- PoE / PoE+
- Prise d'appareil 70% plus petite
Avantages pour les utilisateurs et les fabricants de PROFINET :
- Contact fiable en cas de chocs et de vibrations
- Moins d'interruptions de contact
- Le retour acoustique pendant l'insertion signale un verrouillage sûr
- Une manipulation simple et pratique exclut tout desserrage accidentel.
- Nouvelles options de miniaturisation
- Transmission sécurisée
En fonction de l'application, les utilisateurs peuvent choisir entre une sortie de câble droite ou coudée. Cela signifie que même les espaces restreints dans les armoires de commande ne poseront aucun problème. Pour les environnements exigeants, l'interface ix Industrial® sera également disponible dans des boîtiers PushPull protégés IP65/67 dès l'automne.
Les fabricants de technologies de mesure établis sur les marchés soutiennent de manière fiable la norme ix Industrial® avec une large gamme de technologies de mesure.