Développement de la miniaturisation jusqu'au dernier millimètre
Le connecteur pour cartes de circuits imprimés har-flex® de HARTING est utilisé par Festo pour la mise en place de son terminal de distributeur VTUG pour augmenter le débit tout en réduisant ses dimensions.
Les terminaux de distributeurs sont indispensables pour les terminaux d'automatisation pneumatique. Les appareils modernes peuvent disposer de la fonctionnalité Bus de terrain de manière à intégrer différentes fonctions électriques. Développement de la miniaturisation jusqu'au dernier millimètre L'entreprise allemande Festo est l'inventeur du terminal de distributeur et est aujourd'hui le premier fournisseur au monde de technologie d'automatisation pneumatique et électrique. Festo conçoit désormais une version encore plus puissante, plus compacte de leur terminal de distributeur basée sur les connecteurs HARTING har-flex® pour cartes de circuits imprimés.
Festo conçoit désormais une version encore plus puissante, plus compacte de leur terminal de distributeur basée sur les connecteurs HARTING har-flex® pour cartes de circuits imprimés. Avec leur espacement miniaturisé entre les contacts de 1,27 mm et leur conception compact, ces connecteurs permettent d'assurer une conception peu encombrante de l'appareil. L'élément décisif pour son utilisation dans le terminal de distributeur VTUF de Festo est que la version à 30 pôles de HARTING offre exactement le bon nombre de pôles. Ceci vaut pour tous les clients HARTING car les connecteurs sont disponibles avec un nombre quelconque de pôle allant de 6 à 100.
Malgré la miniaturisation, ces connecteurs sont très robustes. En plus des parois renforcées du corps isolant, des "dispositifs de maintiens" SMT latéraux supplémentaires assurent la continuité du raccordement en toute sécurité sur la carte de circuit imprimé. Ceci fait de ces connecteurs une solution idéale pour une utilisation dans les équipements électroniques industriels.