M12 avec transformateur – la miniaturisation dans les environnements exigeants
Les prises RJ45 avec transformateur intégré existent depuis longtemps. Toutefois, il n'existait pas de connexion pour circuit imprimé dotée d'un transformateur avec un indice de protection IP65 / 67. Avec nos M12 Magnetics, HARTING est aujourd'hui le premier et le seul fabricant à proposer ce produit innovant. HARTING garde à l'esprit les exigences clés des clients dans les secteurs du transport et de l'automatisation. Les interfaces pour réseaux Ethernet doivent être de taille plus réduite mais également plus robustes.
Une solution doit être proposée pour les applications confrontées à des conditions d'exploitation avec de la moisissure, de la poussière ou de fortes vibrations. Tout en maintenant une taille identique, le M12 Magnetics associe les fonctions d'un connecteur et celles d'un transformateur nécessaire pour les réseaux Ethernet. Ce composant peut être installé partout où des composants compatibles Ethernet sont connectés à des réseaux. Il utilise l'isolation galvanique pour protéger les puces des équipements mais aussi pour assurer que le potentiel de terre est découplé entre l'appareil de câblage et l'appareil terminal. Jusqu'ici, la solution standard consistait à séparer les différents composants sur la carte. Ainsi, les connecteurs, les transformateurs et les puces des PHY sont positionnés côté à côte.
Aperçu de vos avantages :
- Gain de place pouvant aller jusqu'à 30%
- Planification et conception de cartes de circuits imprimés simplifiées
- Transmission de puissance via PoE+
- Amélioration de l'intégrité du signal
Ainsi, les consommateurs peuvent réduire les tailles des embases tout en réduisant le nombre de références supplémentaires. En retour, les consommateurs bénéficient d'une transmission de puissance via PoE+ et d'une meilleure intégrité du signal dans la mesure où le connecteur et le transformateur sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. Ceci simplifie également les processus de planification et de conception de la carte du circuit imprimé. Le tracé des chemins conducteurs est simplifié par la réduction de l'encombrement et du nombre de composants.