Produits et solutions dédiés à l'Ethernet
All for Ethernet
Découvrez nos produits et solutions Ethernet en détails en téléchargeant la brochure et en visionnant le replay de notre webinaire dédié (en français).
Découvrez la gamme All for Ethernet de HARTING. Il s’agit de l’ensemble des produits et solutions pour Ethernet que nous avons développé.
Découvrez les produits : T1 industrial SPE | RJ industrial MultiFeatures | Ix industrial® | Ha-VIS preLink | Connecteurs circulaires M12 | har-port | Switch Ethernet industriel | Dualboot | har-modular® | HAN 1A | HAN 3A
T1 industrial SPE
- Connecteur à paire unique
- Power Over Data Line (4A - DV 60 V)
- 1000 cycles d'accouplement
- Blindage à 360°
RJ Industrial® MultiFeature
- Durée d’assemblage réduite de plus de 25 %
- Compatible PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) et PoE++ (IEEE802.3bt)
- Compatible avec tout type de câble flexible ou rigide
- Robuste
- Sortie de câble coudée modulable
Ix industrial®
- Vitesse de transmission 10 Gbit/s
- 70 % plus compact qu'un RJ45
- Également adapté pour les signaux
- Blindé sur 360°
- Robuste, excellente tenue aux chocs et vibrations
- Contacts de blindage traversant pour la tenue mécanique
Ha-VIS preLink®
- Fiabilité absolue du processus d’installation
- Solution modulaire
- Câblage rapide
- Cat.6A : 10 Gbit/s, 500 Mhz
- Compatible avec les ports PoE et PoE+
Connecteur circulaire M12
- M8 codes D - P | M12 codes D - X
- IP65 / IP67
- Adaptée pour milieu CEM
- Design compact
har-port
- Montage très facile avec une découpe de panneau circulaire de forme ronde et seulement un écrou de fixation M22
- Découpe de panneau et design s'adaptant à tous les interrupteurs industriels classiques de commandes ou d'arrêt d'urgence et de voyants de contrôle (selon IEC 60945-5)
- Interface RJ45 pour 1/10 Gbit/s
- USB 2.0 et 3.0 de type A
- Disponible avec la fourniture de cordons pré-équipés
Switch Ethernet Industriel
- Consommation très faible : réduite jusqu’à 50 %
- Durci en CEM (boîtier métal)
- Protection contre les surtensions et les inversions de polarité
- Protection contre les surcharges
- Ultra robuste : MTBF jusqu’à 3.000.000 h, tension d’alimentation étendue DC 9 V … 60 V, altitude Max. : 2.000 m
- Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)
Cordons DualBoot®RJ45
- Transmission de données jusqu'à 10Gbit/s
- Excellente tenue mécanique
- Connecteur RJ45 orientable dans toutes les directions
- Compacité
har-modular®
- Connecteur carte à carte modulaire
- Transmission de données, signaux et puissance
- Seulement un type de rail qui couvre toutes les configurations
- Aussi robuste que le légendaire DIN 41612
Connecteur facile et rapide à confectionner
HAN® 1A
- Assemblage modulaire enfichable qui assure un gain de temps de montage
- Léger, robuste et étanche
- Adapté à des utilisations en environnement industriels difficiles
- Montage câble à câble ou par cloison
- Facilité et rapidité d'utilisation pour un usage intensif
HAN® 3A
- Plus de 1000 inserts à la taille de ce connecteur
- Boîtier disponible avec plusieurs finitions
- Adapté aux environnements industriels sévères
- Robuste et polyvalent