Productos y soluciones
Configurador de cables de sistema
Cree el cableado adecuado para su aplicación en un abrir y cerrar de ojos
Integre fácilmente sensores, actuadores y otros componentes en la automatización de su fábrica y configure individualmente la solución de cable M12 necesaria
Con el nuevo configurador de cables de sistema para conectores M12, la solución está disponible en unos pocos clics. El configurador le ayuda a capturar toda la información necesaria en un solo lugar y a crear el cableado exacto para su aplicación. Recibirá directamente los datos digitales y fabricaremos el cableado en 48 horas.
(Para visualizar el configurador de forma óptima, se recomienda un equipo portátil o un tablet en formato horizontal, que requiere al menos 1001 píxeles de ancho).
Resumen de sus ventajas:
- Búsqueda rápida y sencilla de la mejor solución de interfaz
- Seguridad personalizada para los componentes / soluciones propuestos
- Visualización 3D de la configuración actual
- Descargue la documentación completa de la interfaz con un solo clic
- Ideal para trabajar en equipo con las funciones guardar, cargar y compartir
- Producción totalmente automatizada en solo 48 horas
La transformación digital en el desarrollo de productos puede impulsarse con un configurador optimizado y orientado a las aplicaciones. Le ayudará a encontrar la solución que necesita entre toda la oferta de HARTING. Además, permite trabajar en equipo de forma óptima gracias a la función de guardar, cargar y compartir: ¡el ingeniero define y el departamento de compras adquiere! Todos los datos para ingeniería también están disponibles de una misma fuente. Se acabaron las tediosas búsquedas de datos. Así ahorrará tiempo y dinero.