Conexión en línea más rápida | Maximización del espacio de TI | Ser eficiente energéticamente

Su misión: Centro de datos en línea

Misión - Poner en línea el centro de datos

Los conectores de alimentación de entrada universales reducen el tiempo de comercialización y ahorran dinero

Para ayudar a los centros de datos a estar en línea con mayor rapidez, HARTING fue pionera en las rPDU conectorizadas y se le pidió que redactara la especificación de los conectores de entrada de cuadros de potencia para el Open Compute Project (OCP).

Aquí te lo explicamos:

  • Prescindir de PDU cableadas reduce el tiempo de comercialización. 
  • La conexión del cableado de potencia de entrada en el cuadro de potencia evita la necesidad de una gPDU.  Esto elimina un posible punto de fallo y aumenta la eficacia de la instalación.  
  • Este diseño universal puede utilizarse en cualquier lugar del mundo, lo que aumenta la eficiencia de la cadena de suministro.
  • Los conectores de entrada pueden reutilizarse cuando se actualizan los racks, lo que permite realizar sustituciones más rápidas con un coste reducido y un impacto medioambiental positivo. 
     

Lea más sobre esta especificación de OCP.
 

Conectores para sistemas de potencia en rack

Conector de alimentación para sistemas en rack ORV3

  • Normalizados de acuerdo con la espec. Open Rack v3 de Open Compute Project.
  • Reduce rápidamente el tiempo de comercialización
  • Se pidió a HARTING que redactara la especificación del conector de alimentación ORV3 después de que nuestro conector se utilizará en el Proyecto Olympus de Microsoft.
     

     
Obtenga más información

Interfaz rPDU universal

  • Aumente el tiempo de actividad con este conector PDU universal de fácil instalación instalado en centros de datos de todo el mundo.   
  • Supera la norma IEC 60309 en eficiencia energética con contactos de mejor calidad que pueden ahorrar miles de euros en costes de energía.
  • Este conector ha sido utilizado por los principales fabricantes de PDU, como Schneider Electric, para satisfacer las demandas de los centros de datos de una instalación más rápida.
  • Cadena de suministro simplificada con un conector independientemente del país. 

     
Descargue el informe técnico y conozca cómo ahorrar costes energéticos
Conector sencillo de PDU plug and play Han-Eco® para centros de datos (Sistemas de rack Schneider)

Qué opinan nuestros clientes

El propósito de Schneider es capacitar a todos para aprovechar al máximo nuestra energía y recursos, tendiendo puentes entre el progreso y la sostenibilidad para todos. En Schneider, lo llamamos Life Is On. Nuestra misión es convertirnos en su socio digital para la sostenibilidad y la eficiencia.

Los sistemas de iluminación se instalan en segundos y reducen la dependencia de mano de obra especializada

Los centros de datos están reduciendo sus plazos de comercialización mediante la conectorización de todo su sistema, desde el rack hasta los sistemas de gestión de edificios. La iluminación es uno de los ámbitos en los que se han beneficiado de la sustitución de los sistemas cableados por otros conectorizados. 

Aquí te lo explicamos:

  • Los sistemas de iluminación por conectorización  reducen la dependencia de la mano de obra especializada.
  • Las luces pueden cablearse en cuestión de segundos en lugar de horas con los sistemas de cableado directo.

Conector para sistemas de iluminación

Han® 1A: Conector pequeño, modular y ligero para iluminación inteligente

  • Conector ligero de plástico para habilitar sistemas de iluminación "plug and play"
  • Diseño modular = conector personalizado con componentes disponibles en el mercado
  • Aumenta la velocidad de instalación
  • Opciones para potencia, señal y datos

     
Solicite su muestra gratuita o inicie la configuración

Equipos de red más pequeños dejan más espacio para los equipos informáticos

El RJ45 es más grande de lo necesario. Los centros de datos optan por componentes de red de mayor densidad para dar cabida a más equipos informáticos con conectores de tamaño eficiente. 

Aquí te lo explicamos:

  • Alternativas normalizadas al RJ45 permite conexiones de datos de tamaño más eficiente en la misma cantidad de espacio
  • Al aumentar la cantidad de salida de datos, el centro de datos puede aumentar la rentabilidad.

     

Conector para sistemas de iluminación "plug and play"

ix Industrial®

  • Un 75% más pequeño que el RJ45, permite más conexiones de datos en el mismo espacio.
  • El cierre robusto aumenta la fiabilidad y reduce la posibilidad de fallos. 
  • Utiliza el mismo cable que el RJ45, lo que permite combinar los extremos de los conectores. 

     
Obtenga más información

La conectorización de los sistemas de gestión de edificios maximiza la eficiencia y acelera la instalación

Los centros de datos que quieren maximizar la eficiencia exigen que todos los aspectos del centro, incluidos los sistemas de gestión de edificios (BMS), sean "plug and play". 

Aquí te lo explicamos:

  • La conectorización de los sistemas BMS acelera exponencialmente la instalación.
  • Los componentes pueden sustituirse rápidamente, lo que elimina el tiempo de inactividad y evita la pérdida de ingresos. 
  • Reduce la dependencia de la mano de obra especializada

     

Conector para BMS

Acoplador de E/S con fusible Han-Protect

  • Se puede acceder a la protección modular con fusibles desde el exterior del panel, lo que simplifica la resolución de problemas y reduce el tiempo de inactividad. 
  • La rápida instalación en campo acelera la comercialización
  • Permite disponer de armarios PLC "plug and play", lo que elimina la mano de obra necesaria para el cableado de los armarios.
     

**Este producto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y estará disponible a finales de 2023.  Hay muestras de ingeniería disponibles**

 

Obtenga muestras previas a la producción

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More
 

Hablemos de su proyecto de centro de datos

Envíenos un mensaje y pondremos su solicitud en manos del mejor asesor de conectividad para centros de datos.