Productos y soluciones
Ethernet Industrial
HARTING proporciona una gama completa de soluciones de conectividad que le permitirán configurar y expandir de forma eficiente sus redes Ethernet Industrial.
El protocolo Ethernet se ha convertido en el medio físico por excelencia para los buses de comunicaciones industriales. Ha ido desplazando los clásicos buses seriados, la mayoría de ellos basados en RS485 o sus derivados y actualmente es el bus sobre el que funcionan protocolos industriales tan consolidados como Profinet, Ethernet/IP, Powerlink o EtherCat. Cada uno con sus particularidades, todos comparten un medio físico (cables, conectores y codificación de las señales que circulan por el cable).
El estándar IEEE802.3 es la base sobre la que se desarrollan todas las variantes de Ethernet, con diferentes velocidades y medios físicos. Así, la evolución de Ethernet ha hecho que las velocidades iniciales de 10 Mbps alcancen los 10 o más Gbps, con un constante incremento en las sucesivas versiones. Este incremento de velocidad ha ido acompañado de una mejora del medio físico por el que se transportan las señales eléctricas. Los cables de pares trenzados actualmente usados en los entornos industriales deben soportar transmisiones de señales a frecuencias cada vez más altas, a la vez que deben coexistir con entornos ambientales severos donde son frecuentes polvo, aceites, grasas e incluso fatiga mecánica. Las categorías inicialmente usadas en el nivel de campo como Cat 5, han pasado a ser Cat 6a e incluso Cat 7 para soportar transmisiones de 1 o 10 Gbps. Acompañando a esta evolución, HARTING ha ido desarrollando componentes según las especificaciones de cada estándar y adecuados para ser usados en los entornos industriales más severos.
Ethernet es la primera opción en lo que se refiere a la transferencia de datos y a la visión de una comunicación entre el sensor y la plataforma IIoT. Pero, ¿qué opciones hay hoy en día para la conectividad de Ethernet Industrial?
El documento interactivo gratuito ofrece una visión general muy útil y muestra cómo elegir la interfaz Ethernet adecuada para cada aplicación.