Productos y soluciones

Herramientas

HARTING ofrece un surtido completo de herramientas para todas las técnicas de terminación y pasos de montaje esenciales.

Nuestra gama de herramientas

La gama de herramientas de HARTING abarca desde herramientas de montaje y desmontaje sencillas, pasando por herramientas de engaste y herramientas manuales, hasta máquinas totalmente automatizadas, todas ellas pensadas para hacer más eficiente el trabajo con contactos y conectores. Eche un vistazo para ver qué herramientas necesita.

No dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de asesorarle.

Esto nos hace fuertes

  • Herramientas robustas y certificadas
    Las pruebas de homologación de las herramientas en nuestro propio laboratorio certificado garantizan una larga vida útil con una calidad de trabajo constante.

  • Base: HARTING Knowledge (transferencia de conocimientos)
    Mantenemos los requisitos más exigentes para los componentes HARTING y podemos confiar en nuestro propio conocimiento de nuestros componentes para adaptarlos perfectamente a las herramientas.

  • Uso óptimo
    Las herramientas se adaptan perfectamente a sus necesidades y aumentan la calidad conseguida durante el montaje final.

Consejos y trucos para corte / pelado

Una terminación de alta calidad es esencial para generar aplicaciones de instalación. El primer paso es cortar y pelar el cable.
Debe mantenerse la torsión natural del cable.

Incluso durante el procesamiento de los cables, es esencial optimizar y supervisar el proceso de pelado y corte.

  • Ningún trenzado debe estar aplastado, cortado o sobresalir.
  • El aislamiento debe estar intacto y no debe presentar daños ni desgarros excesivos para que el aislamiento no perjudique  la aplicación.

 

Adquiera ahora herramientas de corte

Ventajas del corte / pelado

Con nuestras herramientas de corte y pelado, dispondrá de la mejor forma de preparar sus cables o su entorno de instalación para su posterior procesamiento con un corte recto y sin engastes.

Sus ventajas:

  • Funcionamiento sencillo para un corte limpio
  • Poco esfuerzo para una potencia ilimitada
  • Manejo ergonómico y de alta calidad para largas jornadas de trabajo

 

Adquiera ahora una herramienta de pelado

Herramientas de corte y pelado HARTING

  • Manejo ergonómico para largos periodos de trabajo
  • Herramienta de engaste multifuncional de 0,03 mma 16 mm2 con cuchillas reemplazables

 

Adquiera ahora una herramienta de corte y pelado

Herramientas de punzonado HARTING para pasacables de paneles

  • Las herramientas manuales hidráulicas o alimentadas por batería son una solución adecuada para perforar pasacables de paneles para las envolturas HARTING cuando se construye un armario de control.

 

Adquiera ahora herramientas de punzonado

Engaste

Hay tres aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de engaste. Además de elegir entre el contacto y el cable, es esencial utilizar correctamente la herramienta de engaste recomendada. Con las herramientas de engaste de HARTING, le ofrecemos una gama de soluciones para procesar los contactos HARTING según sus requisitos. Por ejemplo, todas nuestras herramientas cumplen los requisitos establecidos en la norma DIN EN 60352-2. Aquí encontrará más información sobre las ventajas y los procedimientos de prueba correctos para el proceso de engaste.

 

Ventajas de la tecnología de engaste

  • Hermética al gas: los componentes quedan comprimidos con tal fuerza que no hay ningún hueco entre ellos y, esto implica que ningún líquido o gas puede penetrar en el punto de contacto.
  • Calidad de engaste siempre constante: alta reproducibilidad gracias al uso de herramientas de engaste profesionales
  • Rápida:  alta velocidad de cableado en comparación con otras técnicas de terminación
  • Muy automatizable: prefabricación más fácil de mazos de cables e interfaces
  • Compacta: permite una mayor densidad de contactos en comparación con otras tecnologías de terminación

 

Trucos y consejos para engaste

Con los conocimientos y las herramientas adecuados, el engaste es una tecnología de terminación sencilla y precisa. El engaste comienza con el corte correcto del conductor. Un primer paso satisfactorio en un proceso de engaste es un corte limpio, recto y sin engaste. A continuación, debe retirarse el aislamiento sin dañar el conductor. La cantidad de aislamiento que se retira depende del tipo de contacto. Después de preparar el conductor, el extremo del conductor puede engastarse en el contacto previsto o en el manguito del hilo mediante herramientas HARTING.

 

Adquiera ahora una herramienta de engaste

Herramientas de engaste manuales

  • Para contactos macho y hembra sueltos, girados y punzonados de 0,08 mm² a 10 mm² de diámetro de cable
  • Para contactos punzonados en una banda
  • Para manguitos de hilo de 0,14 mm² a 16 mm²
  • Una extensa cartera de herramientas de engaste manuales para procesar una versátil gama de contactos
  • Diversas tecnologías de engaste
  • Probada y homologada según la norma DIN EN 60352-2
  • Empuñaduras ergonómicas para cualquier aplicación

 

Adquiera ahora una herramienta de engaste manual

Herramientas de engaste motorizadas

  • Para contactos macho y hembra sueltos y girados de 0,14 mm² a 240 mm² de diámetro de cable
  • Optimizada para volúmenes de contacto medios
  • Una extensa cartera de herramientas de engaste manuales para una amplia gama de contactos
  • Diversas tecnologías de engaste para cada aplicación
  • Recomendada para uso industrial estacionario de nivel inicial y para aplicaciones motorizadas

 

Adquiera ahora herramientas semiautomáticas

Máquinas de engaste

  • Para contactos de engaste macho y hembra girados y sueltos sin conversión
  • Para contactos punzonados en una banda
  • Suministro y separación automáticos de contactos
  • Basta con establecer la longitud de pelado y la profundidad de engaste
  • Calidad de engaste probada según la norma DIN EN 60352-2 basada en el mecanismo de doble muesca y 4 mandriles de sujeción
  • Recomendada para uso industrial estacionario
  • Optimizada para grandes volúmenes de producción

 

Adquiera ahora una máquina de engaste

Introducción a presión

Descubra el mundo de la tecnología de terminación sin soldadura con nuestra tecnología de introducción a presión. Este innovador método utiliza modernas zonas de introducción a presión elásticas y deformables para compensar las tolerancias y cumplir estrictos requisitos eléctricos y mecánicos. Ideal para contactos de conectores dorados selectivamente, esta tecnología ofrece una solución eficaz y económica para sus necesidades de terminación.

Ventajas de la tecnología de introducción a presión

  • Se evitan los choques térmicos causados por el proceso de soldadura y el riesgo asociado de fallo de la placa de circuitos impresos.
  • Ya no es necesaria la limpieza posterior de las placas de circuitos montadas.
  • Es posible realizar terminaciones envueltas adicionales utilizando contactos de conectores largos.
  • Procesamiento económico ilimitado de contactos de conector dorados selectivamente para sistemas de transferencia hacia atrás: ¡sin necesidad de soldadura manual!
     

Consejos y trucos para la tecnología de introducción a presión

El proceso de introducción a presión debe realizarse verticalmente. Las herramientas superior e inferior deben estar alineadas con precisión entre sí y el proceso de introducción a presión debe ser lo más continuo posible.
Hemos desarrollado todos los dispositivos y herramientas necesarios específicamente para la tecnología de introducción a presión,  distinguiendo entre conectores de introducción a presión -señal DIN y potencia DIN (distancia entre contactos de 2,54 mm) y conectores de introducción a presión- har-bus® HM (distancia entre contactos de 2,00 mm).
Nuestras herramientas de introducción a presión para señal / potencia DIN se caracterizan por su diseño preciso. Las herramientas superiores son planas y proporcionan elementos de sujeción o guía según sea necesario, mientras que las herramientas inferiores sostienen eficazmente la placa de circuitos impresos y el chapado de orificios pasantes. El proceso de introducción a presión se realiza sin esfuerzo gracias a nuestro sencillo sistema de sujeción y posicionamiento. Nuestros aislantes también permiten el procesamiento rentable de conectores macho de señal DIN.

 

Adquiera ahora herramientas de introducción a presión

Herramientas de introducción a presión para señal / potencia DIN

Herramientas superiores

Herramientas de introducción a presión para conectores de introducción a presión: señal DIN / potencia DIN.
La herramienta superior suele ser plana y uniforme o disponer de piezas de sujeción o guía, en función de las necesidades.

Herramientas inferiores

Las herramientas inferiores sostienen la placa de circuitos impresos y, si es posible, el chapado de agujeros pasantes. Esto absorbe de forma segura las fuerzas que se producen y protege la placa de circuitos impresos. Las herramientas inferiores suelen diseñarse en forma de peine, ya que así se simplifica el posicionamiento de la placa de circuitos impresos.

Fijaciones

Ahora, estas herramientas pueden sujetarse en las fijaciones mediante un sencillo sistema de sujeción y posicionamiento. Una vez alineadas, puede realizarse la introducción a presión con facilidad.

Herramienta de aislantes de plástico con placa de metal

Existen aislantes para el soporte de contactos de señal DIN para portacontactos de introducción a presión que permiten conectar estos conectores con un simple conector plano de introducción a presión. Son rentables y eficientes.

Herramientas de introducción a presión para har-bus® HM

Sistema modular para har-bus® HM

Las herramientas de introducción a presión para conectores de introducción a presión del tipo har-bus® HM están disponibles como sistema modular.
Las herramientas superior e inferior se seleccionan en función de la aplicación y se colocan en la posición adecuada.
La Norma PICMG es decisiva para el posicionamiento.

Adquiera ahora herramientas de introducción a presión para har-bus®

Herramienta de aislantes de plástico con placa de metal

Como ahora hay un número increíble de aplicaciones, HARTING ha desarrollado una herramienta única para usuarios de potencia: el aislante. Esto significa que todos los portacontactos pueden procesarse de forma sencilla y eficaz con el aislante correspondiente y una herramienta superior plana. A continuación, el usuario crea la herramienta inferior para ello.

Ventajas: rapidez - eficacia - rentabilidad - sostenibilidad.

Fijaciones

Ahora, estas herramientas pueden sujetarse en las fijaciones mediante un sencillo sistema de sujeción y posicionamiento. Una vez alineadas, puede realizarse la introducción a presión con facilidad.

Herramientas de reparación para la tecnología de introducción a presión

Una ventaja de la tecnología de introducción a presión es que es fácil de reparar. Los contactos individuales pueden repararse, por ejemplo, si se ha doblado un contacto. Sin embargo, también es posible volver a extraer a presión conectores de introducción a presión completos de la placa de circuitos impresos.

También es posible eliminar simplemente los soportes de terminación o enderezar los contactos.

 

Herramientas de reparación para la tecnología de introducción a presión

 Herramientas de instalación y desmontaje

HARTING ofrece un surtido completo de herramientas para todas las técnicas de terminación y pasos de montaje esenciales. Con las herramientas de HARTING, puede completar su paso de trabajo de forma más rápida, flexible y precisa que nunca,  lo que le permite completar incluso los pasos de montaje más exigentes sin esfuerzo y sin necesidad de aplicar fuerza.

Sus ventajas:

  • Coordinación óptima entre herramientas y componentes, incluso en aplicaciones precisas
  • El uso rápido y sencillo de las herramientas de desmontaje/montaje permite ahorrar tiempo
  • Instalación no destructiva de componentes
  • Garantía de un funcionamiento correcto en su aplicación

 

Adquiera ahora herramientas

Inserción

  • Para el montaje de componentes HARTING
  • Para facilitar la correcta instalación
  • Para insertar contactos
  • Diseños ergonómicos
  • Diseñada para los requisitos más precisos

 

Adquiera ahora una herramienta de montaje

Desmontaje

  • Para el desmontaje de componentes HARTING
  • Para facilitar la correcta instalación final
  • Para el desmontaje de contactos
  • Facilidad de manejo
  • Diseño ergonómico
  • Diseñada para los requisitos más precisos

 

Adquiera ahora una herramienta de desmontaje

Su contacto

¿Desea hacer alguna pregunta sobre nuestros productos o necesita asesoramiento? Estaremos encantados de atenderle.

Póngase en contacto con nosotros

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Conectores industriales Han® - Herramientas

Esta clara guía de selección en formato PDF le ofrece una visión completa de la extensa gama de productos HARTING en el amplio mercado de conectores industriales Han®.


Herramientas de engaste HARTING

Esta clara guía de selección en formato PDF le ofrece una visión completa de la extensa gama de productos HARTING en el amplio mercado de herramientas de engaste.


Conectividad de dispositivos HARTING - Herramientas

Esta clara guía de selección en formato PDF le ofrece una visión completa de la extensa gama de productos HARTING para tecnología de terminación de placas de circuitos impresos.