Han® ES Press
Puentear contactos de forma sencilla en aislantes de conectores industriales
Reducir el tiempo de instalación hasta en un 50% y multiplicar los potenciales utilizando la tecnología de terminación rápida sin herramientas de Han® ES Press.
Uno de los requisitos fundamentales de la producción flexible es la capacidad de instalar rápidamente máquinas y módulos, reconfigurarlos a voluntad y hacerlos funcionar sin interrupciones. La tecnología de terminación rápida sin herramientas Han® ES Press se basa en el borne de cepo acreditado y, en consecuencia, es fiable y resistente a las vibraciones.
Puentear contactos de forma sencilla en aislantes de conectores industriales
Antes, para puentear contactos se requerían componentes adicionales o cableadps complejos; en la actualidad, por primera vez, los puentes se pueden usar directamente en el cuerpo de aislamiento.
Existen diversos puentes longitudinales y transversales que ahorran espacio y tiempo y permiten establecer circuitos en estrella y en triángulo, además de multiplicar el potencial, por ejemplo para conectar sensores.
Ejemplo de conexión: multiplicación de potenciales
Ejemplo de conexión: circuitos de conexión de motores
Reducción del tiempo de instalación hasta un 50%
Los clientes pueden disfrutar de tiempos de terminación más cortos durante la producción en serie preservando todas las funciones en la instalación en campo.
Tanto si utiliza cables trenzados con casquillos como sin ellos, reducirá el tiempo de instalación hasta un 50% en comparación con otras tecnologías de terminación.
Con su serie Han® ES Press HMC, HARTING ha desarrollado interfaces adecuadas que pueden instalarse rápidamente sin herramientas y son extremadamente robustas, lo que significa que pueden manejar al menos diez mil ciclos de conexión.
Ahorro de tiempo adicional para el montaje de los armarios
Los nuevos conectores de las series Han-Eco® B ofrecen valiosas ventajas en ahorro de tiempo para equipos que utilicen el estándar de la industria Han® B. Para realizar la instalación, ambos extremos de los arneses de cables pueden montarse en la parte posterior desde el interior del armario de distribución en la base a empotrar. La opción de montaje en la parte posterior simplifica considerablemente el montaje de armarios y, en consecuencia, ahorra tiempo y dinero.
Sus ventajas de un vistazo:
- Puentear contactos de forma sencilla en aislantes de conectores industriales
- Reducción de costes mediante el uso de puentes conectores enchufables
- Reducción del tiempo de instalación hasta un 50%
- Solución de fallos simplificada en el sistema montado
- Conexión compatible con series existentes