Conectividad con futuro: holística, centrada en los datos y sostenible
Megatendencias como el cambio climático, la desglobalización y la digitalización son las que marcan la evolución tecnológica. Para la fabricación industrial, esto implica una completa reorganización en los próximos años. Los procesos deben estar completamente automatizados; los datos deben generarse ampliamente y aprovecharse para aumentar la eficiencia. Existe una necesidad continua de información relacionada con la producción sobre temperatura, humedad, vibración, consumo de potencia, etc. Esto plantea requisitos exigentes para las futuras soluciones de conectividad. La prioridad que la sociedad otorga a la sostenibilidad significa que debe realizarse un uso sistemáticamente eficiente de los recursos. Ralf Klein, Director gerente de HARTING Electronics, explica cómo HARTING se está posicionando estratégicamente para apoyar a sus clientes industriales en el presente y en el futuro.
Ethernet de un solo par para soluciones futuras compartidas
HARTING desarrolla continuamente sus soluciones SPE orientadas al futuro, que permiten la comunicación desde la nube hasta el nivel de campo. Los altos flujos de datos requieren componentes de alto rendimiento, pero al mismo tiempo estos componentes deben ser eficientes en términos de recursos. En asociación con más de 50 socios, HARTING confía en la Red de socios industriales SPE como plataforma de intercambio, foro de debate e incubadora de nuevas ideas.
¿Será SPE la norma en los próximos 10 años?
Uno de los principales objetivos de la Red de socios industriales SPE es establecer la norma de comunicación Ethernet impecable. Ya se trate de semiconductores, componentes magnéticos, cables y conectores o normas de transmisión, solo cuando existan componentes y protocolos normalizados y uniformes que ofrezcan seguridad en las inversiones, SPE se consolidará como la nueva "capa física" en el nivel de campo. Ethernet de un solo par podría estar listo para su uso generalizado en los próximos tres a cinco años. Según los expertos del sector, SPE se convertirá en la norma en los próximos 10 años.
Recuperar un tesoro oculto de datos
Una economía sostenible requiere información para diseñar procesos más eficientes. Y SPE está predestinado a entregar esta información. Un número cada vez mayor de pequeños sensores genera una cantidad de datos cada vez más elevada. Independientemente de que se trate de la temperatura, la humedad, las vibraciones o el consumo de potencia, el procesamiento y el análisis de nuevos datos, antes no disponibles, proporcionan información valiosa que puede utilizarse para mejorar la eficiencia. Hasta ahora, este tesoro de datos ha permanecido oculto y, por tanto, sin utilizar. Gracias a SPE, este conjunto de datos puede conectarse a los niveles superiores de la pirámide de automatización.
Gemelo digital para visualizar el potencial de optimización
La visión del gemelo digital resulta entonces más fácil de aplicar. Las consecuencias positivas son que los procesos pueden trazarse de forma más transparente y optimizarse más fácilmente a partir de los nuevos datos. Ya sea por la reducción de los tiempos de producción, el menor consumo de energía o el uso más eficiente de los recursos, las ventajas de contar con un nivel de campo transparente incluyen tanto los beneficios económicos para los usuarios como las ventajas ecológicas para la sociedad en su conjunto.
El SPE es más potente con menos cobre
SPE ayuda a ahorrar materias primas de forma sostenible. No solo porque utiliza menos cobre en comparación con las soluciones Ethernet multinúcleo. Con la interfaz SPE, HARTING satisface las exigencias de los clientes industriales de mayor eficiencia y rendimiento, a la vez que utiliza menos energía.
Resumen de las ventajas de SPE:
- Comunicaciones TCP/IP extremo a extremo como alternativa a las interfaces propietarias de bus o potencia,
- Capacidades en tiempo real a través de OPC UA sobre TSN,
- Excelente seguridad y 100 % de disponibilidad
- Velocidad de transmisión de hasta 1 Gbit/s.
- Rango versátil desde unos pocos metros hasta 1000 m y velocidad de transmisión de datos de 10 Mbit/s
- Requisito de espacio mínimo para cables y distribuidores,
- Fácil instalación,
- Suministro de potencia simultáneo para los dispositivos terminales y los sensores mediante potencia a través de la línea de datos (PoDL) o cableado híbrido SPE + potencia,
- No se necesitan baterías recargables o desechables,
- Reduce los costes con fiabilidad operativa mejorada,
- Menos peso y menos materias primas para la sostenibilidad de la instalación.