Conectores HARTING en escáneres de obleas
Los escáneres de obleas son sistemas extremadamente complejos que se utilizan para aplicar estructuras a obleas semiconductoras. Sin la ayuda de este tipo de máquinas, no podrían producirse a gran escala los circuitos integrados, que son componentes básicos de ordenadores, teléfonos móviles, etc., y por tanto la actual sociedad de la información sería impensable.
Los escáneres de obleas y sus componentes deben recibir alimentación de forma fiable. Para ocupar el menor espacio posible, se utilizan conectores compactos como el Han® Q5 / 0. Este conector cabe exactamente en una carcasa de tamaño Han® 3A y ofrece un total de 5 contactos Han® E (corriente nominal: 16 A, 230 / 400 V) y un espacio de PE.
En un montaje parcial, incluso puede transmitirse una corriente superior a 35 A a una temperatura ambiente de 20 °C. En combinación con las carcasas EMC, también se consigue una excelente atenuación de las interferencias mediante la pantalla que garantiza la transmisión de potencia a través del Han® Q5 / 0 sin perturbar el entorno.
Asimismo, la variante para adaptador de placas de circuito impreso ofrece la opción de soldar el Han® Q5 / 0 directamente en una placa de circuito impreso. Con esta metodología, los usuarios se ahorran el complejo cableado del conector industrial con un bloque de terminales en la placa de circuito impreso, que no solo resultaría costoso, sino que también es propenso a errores.