Soluciones de cableado
Soluciones personalizadas para el cableado de bogies en el sector ferroviario
Tecnología de terminación perfectamente coordinada y adaptada a requisitos extremos
El sector ferroviario impone requisitos exigentes a la tecnología de terminación y al cableado, especialmente en las aplicaciones de bogies. Por ello, HARTING ofrece una amplia experiencia en el desarrollo del cableado de sensores, datos, señales y potencia. El constante movimiento de los componentes, las continuas vibraciones, así como los peligros que plantean los impactos de las rocas y las condiciones meteorológicas variables plantean exigencias muy estrictas en cuanto a la calidad y la fiabilidad de los materiales utilizados.
Adaptación a los requisitos extremos
HARTING desarrolla y fabrica soluciones de cableado para bogies y cableado bajo bastidor, que suministran datos, señales y potencia en los trenes. Esta protección de cables versátil y normalizada no solo presenta una gran capacidad de carga mecánica, sino también una excelente resistencia a los rayos UV y a las condiciones climáticas, por lo que está bien adaptada a los requisitos extremos del mercado ferroviario. De este modo, se ofrece protección contra las piedras de balasto (grava) que se arremolinan desde el lecho de la vía, también conocidas como vuelo de balasto. Esto se debe al efecto de succión en el subsuelo resultante de las altas velocidades. Si reciben el impacto de estas piedras de balasto, los componentes no protegidos pueden resultar dañados, lo que a su vez puede provocar que fallen.
Durabilidad excepcional garantizada
Las carcasas robustas de la serie Han® HPR de HARTING presentan todas las propiedades necesarias para sobrevivir en este entorno adverso. Cuando se utilizan junto con la serie de conectores modulares Han-Modular®, se puede encontrar la solución adecuada e individual para cada aplicación. Los contactos Han® HC (HighCurrent) son muy adecuados para transmitir corrientes altas. El uso de componentes perfectamente adaptados garantiza una larga vida útil de la solución de cableado, lo que minimiza los costes de mantenimiento y agiliza las tareas de mantenimiento. Durante los trabajos de mantenimiento, la interconexión se puede desconectar y volver a conectar de forma rápida y sencilla mediante cableados.
Simulaciones y ensayos personalizados
Basándose en los requisitos del cliente, HARTING desarrolla tanto soluciones personalizadas como normalizadas que contribuyen a la modularidad. Esto aumenta la intercambiabilidad, reduce los costes de producción y acelera el desarrollo. Los especialistas en producción planifican la construcción mecánica y eléctrica, así como el diseño del sistema general. En nuestro laboratorio de pruebas interno acreditado de HARTING (certificado según la norma DIN EN ISO/IEC 17025: 2018), llevamos a cabo simulaciones y pruebas individuales con mediciones internas para verificar el rendimiento requerido de los cables de datos. Esto implica que nuestros sistemas han sido completamente probados desde el punto de vista eléctrico y mecánico, por lo que pueden utilizarse inmediatamente en modo plug and play. De conformidad con la norma EN 45545-2 (HL1 – HL3), el cableado del bogie cumple los requisitos de protección contra incendios de los vehículos ferroviarios.
Competencia global
Los centros de competencia global de HARTING nos permiten desarrollar soluciones a medida para nuestros clientes y producirlas cerca de su lugar de uso aprovechando nuestros centros de fabricación locales y regionales certificados. Cumplimos todos los requisitos del mercado ferroviario.