Products & Solutions
HARTING ix Industrial® systemkabelføring til datatransmission
Vores svar på de udfordringer, som industri 4.0 og IoT vil give os.
Den standardiserede pasflade på HARTING ix Industrial® (i henhold til IEC 61076-3-124) giver brugerne planlægningssikkerhed. Den fås i to kodninger: type A til Ethernet-datatransmissioner og type B til signaltransmissioner og serielle BUS-systemer. Afhængigt af den anvendte kabeltype kan type A-systemkabler anvendes inden for næsten alle områder inden for automatiseringsteknologi, maskinproduktion, vindenergi og trafikteknik. På grund af deres robuste design er de modstandsdygtige over for stød og vibrationer i henhold til EN 50155 jernbanespecifikationerne.
HARTING ix Industrial® systemkabel til datatransmissioner - type A
De A-kodede HARTING ix Industrial®-systemkabler er designet til fremtidige krav med transmissionshastigheder på op til 10 Gbit/s Ethernet. På grund af deres høje strømbelastningsevne muliggør disse systemkabler konventionelle PoE- og PoE+-applikationer i henhold til IEEE 802.3af og IEEE 802.3at.
Et overblik over fordelene:
- Standardiseret i henhold til IEC 61076-3-124
- Overfører op til 10 Gbit/s ved 500 MHz i henhold til ISO/IEC 11 801
- 8 poler
- IP20-beskyttelse
- 360° fuldt afskærmet
- Designed til op til 5000 sammenkoblingscyklusser
- Sikker og robust kabelforbindelse
- Fremragende stød- og vibrationsbestandighed i henhold til jernbanespecifikation EN 50155
- Ideel erstatning for RJ45-grænseflader