Han® DDD
Stærk signaltransmission kræver mindre plads
De nye tredobbelte “D”-indsatser for maksimal kontakttæthed – op til 130 % plus, sammenlignet med tidligere standarder – uden at reducere den nominelle spænding.
Behovet for pladsbesparende løsninger er et grundlæggende tema inden for maskiner, robotteknologi og automatisering. Det var det, der foranledigede HARTINGs udvikling af Han D®-serien, som står for høj kontakttæthed og små dimensioner. Han® DDD har dobbelt så mange kontakter som den tidligere standard Han® DD - men bevarer de samme dimensioner og elektriske egenskaber.
Ingen reduktion af nominel spænding
Der er ikke behov for yderligere værktøj til PE-tilslutning
Ud over pladsbesparende fordele kan Han® DDD-indsatserne også hjælpe med at optimere ledningsføringsprocesserne. Installatøren skal blot beskæftige sig med én termineringsteknik til elektriske og PE-kontakter. Ekstra tilbehør og værktøj er ikke nødvendigt.
Han® DDD kan således optimere brugen af grænseflader i konventionelle kontrolskabe.
Eksisterende kontaktflader til grænseflader inden for f.eks. robotteknologi udnyttes således mere effektivt. Pladsbesparende applikationer er mulige i alle industrisektorer, hvor elektriske tilslutninger spiller en rolle.
Et overblik over jeres fordele:
- Op til 130 % højere kontakttæthed uden reduktion af nominel spænding (sammenlignet med velkendte Han® DD-indsatser)
- Omkostningsreduktion: Øget antal kontakter pr. grænseflade
- Procesoptimering: Én termineringsteknik til elektriske og PE-kontakter
- Reduktion af samlingstider: Intet ekstra tilbehør og værktøj til PE-tilslutning er nødvendigt
- Yderligere pladsbesparelse: Konnektorstørrelsen kan reduceres