Høj effekt til kompakte enheder med M12-effekt i K-kodning
M12 har været det bedste produkt til cirkulære stik og har længe været kendt som en grænseflade til data og signaler. For at sikre en velkendt og kompakt grænseflade til energiintensive applikationer i fremtiden er der nu også en K-kodningsversion af M12, som er standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-111. Med fire strømkontakter og en PE kan den sikkert sende 7 kW ved 630 V og 12 A. Masser af effekt i en virkelig kompakt grænseflade.
Udviklingen af K-kodningen var nødvendig, fordi den fortsatte miniaturisering af hele enheder ikke kun har påvirket data- og netværksteknologien, men i stigende grad også den nødvendige drevteknologi. Den samme tendens gælder her som for datatransmission. Komponenterne skal blive mindre, lettere og samtidig mere effektive. Cirkulære stik anvendes i stor udstrækning i hele verden. De M12 A-kodede strømforsyninger, som de har brugt, har hurtigt nået grænserne for ydeevne.
7/8"-løsningen var den tidligere standard for elektriske drev med højt effektforbrug. Med den K-kodede M12 er afstanden mellem L-kodning i lavspændingsområdet og den store 7/8" grænseflade nu blevet dækket. Ved at sende 7 kW når K-kodningen langsomt grænsen for, hvad der er teknisk muligt.
I PNO-serien er den L-kodede M12 tilgængelig til lavspændingsstrømforsyninger. Med spændinger på 63 V ved 16 A er den L-kodede M12 den standardiserede løsning til I/O-bokse i Profinet-miljøer. Disse foretrækkes til brug i bilproduktionssektoren. Hvis drev med et højere effektforbrug skal forsynes med effekt via en pladsbesparende grænseflade, er L-kodningsspecifikationerne imidlertid ikke tilstrækkelige; Disse udvides derefter ved K-kodning. Ud fra et teknisk planlægningsperspektiv udfylder K-kodningen effektivt det sidste tomme punkt på kortet over M12-strømforsyninger. Med 630 V ved 12 A vekselstrøm er der ca. 7 kW - mere end nok effekt - til rådighed.
For at kunne pakke så høje effektspecifikationer i et kompakt M12-hus, måtte der lægges særligt vægt på frigang og krybeafstande samt tilstrækkelig brugerbeskyttelse. Dette opnås ved hjælp af en PE-kontakt, der er fastgjort direkte til huset. Den er designet som en ledende kontakt i pasfladen, så den kan aflede eventuelle spændinger og endda forhindre et overslag på huset eller mellem kontakterne.
På grund af de høje effektspecifikationer skulle PCB-stikdåsen beskyttes mod spændingsoverslag på kontaktsiden. Alle loddestolper er adskilt fra hinanden af en isolatorstjerne; Dette skal tages i betragtning ved design af PCB. K-kodningen vil kun være tilgængelig i en krympeversion på kabelsiden. Som låsemekanisme er den velkendte M12-typiske skrueforbindelse tilgængelig, samt den nye pushpull-interlock, som har en hurtig lås med akustisk feedback.
Et overblik over jeres fordele:
- Sender 7 kW effekt ved 630 volt og 12 ampere
- Interlock fås som standard skrueforbindelse og pushpull
- PE med førende kontakt for at sikre sikker håndtering
- Harmoniseret form til data - signal - effekt