Industriel transformation
MINDRE, HURTIGERE, MERE INTELLIGENT: ETHERNET-FORBINDELSE TIL DEN INDUSTRIELLE TRANSFORMATION
Download gratis nu: Denne e-bog giver et nyttigt overblik over de relevante grænseflader til industrielt Ethernet.
RJ45, SPE & CO: ALLE MULIGHEDER FOR ETHERNET-FORBINDELSE I ET NYTTIG OVERBLIK
Digitaliseringen i industrien skrider frem med stormskridt. For mange applikationer er Ethernet det første valg, når det kommer til dataoverførsel og visionen om problemfri kommunikation mellem sensor og IIoT-platform. Men hvilke muligheder er tilgængelige i dag for industriel Ethernet-forbindelse?
Denne gratis e-bog giver et nyttigt overblik og viser, hvordan man vælger den rigtige Ethernet-grænseflade til hver applikation.
Få mere at vide om tingenes tilstand inden for Ethernet-forbindelse i denne gratis e-bog.
Indhold:
- Oversigt: de autoriative grænseflader til industriel Ethernet i dag og i morgen.
- I tre trin: Sådan finder man den rigtige Ethernet-grænseflade.
- Fra de tidlige dage til IIoT: Hvorfor Ethernet blev den foretrukne standard.
- Alternative transmissionsstier: et kig på fiberoptik, wi-fi & co.
Derudover vil du få mere at vide om, hvordan Ethernet har udviklet sig fra sin begyndelse til IIoT, og du vil også få noget at vide om alternative transmissionsmåder såsom fiberoptik eller wi-fi.
Om HARTING
HARTING Technology Group er en af verdens førende leverandører af industriel tilslutningsteknologi til de tre livliner Data, Signal og Effekt og har 14 produktionsanlæg og 44 salgsselskaber. Desuden producerer virksomheden også kassesystemer til detailhandlen, elektromagnetiske aktuatorer til brug i biler og industriserier, opladningsudstyr til elektriske køretøjer samt hardware og software til kunder og applikationer inden for automatiseringsteknologi, maskin- og anlægsteknik, robotteknologi og transportteknik. I regnskabsåret 2019/20 omsatte ca. 5.500 medarbejdere for 759 mio. EUR.