Strømforsyning i PROFINET-miljø - M12 Power L-kodet
Tendensen til miniaturisering inden for automatisering vil kun lykkes, hvis den gennemføres konsekvent på alle områder af infrastrukturen. Feltenheder og controllere bliver mindre og mindre, men deres appetit på strøm mindskes ikke. For at kunne levere signaler, data og også tilstrækkelig strøm til små applikationer tilbyder HARTING nu den nye L-kodede M12 Power. Enhedsproducenter kan bruge dette stik til at levere strøm via en miniaturiseret grænseflade. Den er betydeligt mindre end tidligere 7/8"-løsninger og tilhører produktgruppen af nye miniaturiserede stik.
Målet var (og er stadig) en højere grænsefladetæthed for I/O'er og centrale controllere. Som en del af den integrerede industri bliver controllere og små industrielle computere mindre og i stigende grad decentraliseret.
Ud over signalerne og dataene skal der nu overføres mere og mere strøm.
I forbindelse med digitalisering kan miniaturiseringen kun lykkes, hvis ikke blot enhederne og sensorerne, men også hele infrastrukturen bliver mindre. Kabler, stik og stikkontakter til alle tre livliner skal blive mindre på samme tid. I lang tid har signal- og Ethernet-stik været i fokus for at reducere ting.
Målet var (og er stadig) en højere grænsefladetæthed for I/O'er og centrale controllere. Som en del af den integrerede industri bliver controllere og små industrielle computere mindre og i stigende grad decentraliseret.
Selv om der allerede var små tilslutningsløsninger til data og signaler, var der behov for en ny standardgrænseflade til den tredje livline: strømforsyningen. 7/8"-grænsefladen har hidtil været det foretrukne værktøj. Men denne meget udbredte forbindelse er simpelthen for stor til mange applikationer i dag.
Overblik over jeres fordele:
- Overholder den nye M12 Power-standard
- Høj ydelse med 0,75 kW på trods af et lille fodaftryk
- Fuldt ud i overensstemmelse med de aktuelle tendenser inden for miniaturisering, modulisering og skræddersyning
Det er tid til mere strøm i et mindre format. HARTING tilbyder nu den meget mindre M12 Power i L-kodning som det nye standardstik til en 63 V/16 A DC-strømforsyning. Den er standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-111 og understøttes af Profinet User Organization (Profinet-brugerorganisation) som det nye standardstrømstik. Dette gør det til en sikker investering for producenter og brugere og konsoliderer det som en ny standard for miniaturisering.
M12 Power er det perfekte supplement til miniaturisering af enhedstilslutninger. Selve applikationen kan kun skrumpe og spare plads, når alle dens grænseflader skrumper.