Schneller Online sein | Effiziente Platzausnutzung | Energieeffizienz steigern

Mission: Rechenzentrum online bringen

US-Mission Get Data Center Online

Universal-Steckverbinder verkürzen die Markteinführungszeit und reduzieren Kosten

Um Rechenzentren dabei zu helfen, schneller online zu gehen, hat HARTING Pionierarbeit bei der Entwicklung einer Open-Source-Lösung geleistet und wurde gebeten, die Spezifikation für Input Power Shelf Steckverbinder für das Open Compute Project (OCP) zu schreiben.

Der Hintergrund:

  • Der Verzicht auf festverdrahtete PDUs verkürzt die Markteinführungszeit.
  • Durch den Anschluss der so. "Power Whip" (Kabelkonfektion) an das Power Shelf entfällt die Notwendigkeit einer rPDU.  Dadurch wird ein potenzieller Fehlerpunkt eliminiert und die Installationszeit reduziert.  
  • Dieses universelle Design kann überall auf der Welt eingesetzt werden, was die Effizienz der Lieferkette erhöht.
  • Die Eingangssteckverbinder können bei der Aufrüstung von Racks wiederverwendet werden, was einen schnelleren Austausch mit geringeren Kosten und einer positiven Auswirkung auf die Umwelt ermöglicht.


Lesen Sie mehr über diese Spezifikation von OCP (EN)

Steckverbinder für Rack-Systeme

Steckverbinder für ORV3 Rack-Systeme

  • Standardisiert auf die Open Compute Project's Open Rack v3 Spezifikation.
  • Verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung.
  • HARTING wurde gebeten, die Spezifikation für den ORV3-Stromversorgungsstecker zu schreiben, nachdem ein HARTING-Steckverbinder in Microsofts Projekt Olympus verwendet wurde.
     
Mehr erfahren

Universelle rPDU-Schnittstelle

  • Erhöhen Sie die Betriebszeit mit diesem einfach zu installierenden universellen PDU-Steckverbinder, der weltweit in Rechenzentren eingesetzt wird.   
  • Die bessere Kontaktqualität im Vergleich zur IEC 60309 führt zu einer besseren Energieeffizienz und kann Tausende von EUR an Energiekosten einsparen.
  • Dieser Steckverbinder wird von führenden PDU-Herstellern, wie Schneider Electric verwendet, um die Anforderungen von Rechenzentren an eine schnellere Installation zu erfüllen.
  • Vereinfachte Lieferkette mit einem länderunabhängigen Steckverbinder.

 

White Paper herunterladen und erfahren, wie Sie Energiekosten sparen können
Plug & Play PDU Steckverbinder für Rechenzentren (Schneider Rack Systems)

Was unsere Kunden sagen

Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.

Beleuchtungssysteme sind in Sekundenschnelle installiert und verringern die Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften

Rechenzentren verkürzen ihre Markteinführungszeit, indem sie ihr gesamtes System vom Rack bis zum Gebäudemanagementsystem modularisieren. Die Beleuchtung ist ein Bereich, in dem der Ersatz von Steckverbindern gegenüber festverdrahteten Systemen seine Vorteile ausspielen kann.

Der Hintergrund:

  • Die Verkabelung von Beleuchtungssystemen verringert die Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften.
  • Beleuchtungen können in Sekunden statt in Stunden, wie bei festverdrahteten Systemen, angeschlossen werden.

Stecker für Beleuchtungssysteme

Han® 1A: Kleiner, modularer und leichter Steckverbinder für intelligente Beleuchtung

  • Leichter Kunststoff-Steckverbinder, der Plug & Play Beleuchtungssysteme ermöglicht.
  • Modularer Aufbau = kundenspezifischer Steckverbinder auf Basis von wenigen Standardkomponenten.
  • Erhöht die Geschwindigkeit der Installation.
  • Optionen zur Übertragung von Energie, Signal und Daten

 

Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an oder starten Sie eine Konfiguration

Kleineres Netzwerk-Equipment schafft mehr Platz für Computing-Equipment

Der RJ45 ist größer, als er sein müsste! Rechenzentren nutzen Netzwerkkomponenten mit höherer Dichte, um Platz für mehr Datenverarbeitungseinheiten zu schaffen.

Der Hintergrund:

  • Standardisierte Alternativen zum RJ45 ermöglichen effizientere Datenverbindungen bei gleichem Platzbedarf.
  • Durch die Erhöhung der Datenausgangsmenge kann das Rechenzentrum seine Rentabilität steigern.
     

Connector for Plug & Play Netzwerkverbindungen

ix Industrial®

  • 75 % kleiner als RJ45 ermöglicht mehr Datenverbindungen auf demselben Raum.
  • Robuste Verriegelung erhöht die Zuverlässigkeit und reduziert die Ausfallwahrscheinlichkeit.
  • Verwendet dasselbe Kabel wie RJ45 und ermöglicht so die Kombination verschiedener Steckverbinderenden.

 

Mehr erfahren

Modulare Gebäudemanagementsysteme maximieren die Effizienz und beschleunigt die Installation

Rechenzentren, die ihre Effizienz maximieren wollen, profitieren davon, dass alle Aspekte des Rechenzentrums, einschließlich der Gebäudemanagementsysteme (GMS), Plug & Play fähig sind.

Der Hintergrund:

  • Die Verbindung von GM-Systemen beschleunigt die Installation exponentiell.
  • Komponenten können schnell ausgetauscht werden, wodurch Ausfallzeiten vermieden und Umsatzeinbußen verhindert werden.
  • Reduziert die Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften.
     

Schutz von Steuerschränken mit Han® Protect

Vereinfachte Fehlersuche steigert die Systemverfügbarkeit

  • Die Sicherung ist von außen zugänglich, was die Fehlersuche vereinfacht und Ausfallzeiten reduziert.
  • Schnelle Installation vor Ort erhöht die Markteinführungsgeschwindigkeit.
  • Ermöglicht Plug & Play Schaltschränke, wodurch der Arbeitsaufwand für die Schrankverdrahtung entfällt


 

Mehr erfahren

Einfache und sichere Skalierbarkeit der Energie aus dem Netz

Die konsequente Umsetzung der All Electric Society (AES) erfordert höhere Strom- und Spannungslevel auf engstem Raum. Die Netzinfrastruktur muss so ausgelegt sein, dass die Energie optimal verbunden, geregelt und gesteuert werden kann.

Eine effiziente und zuverlässige Infrastruktur setzt voraus, dass die Energie optimal verteilt wird. HARTING Lösungen können helfen, die Skalierbarkeit des Netzes zu vereinfachen.

Mehr erfahren

Lassen Sie uns über Ihr Projekt im Bereich Rechenzentren sprechen

Senden Sie uns eine Nachricht, und wir werden Ihre Anfrage mit dem besten Connectivity-Berater für Rechenzentren zusammenbringen.
Ich akzeptiere die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen.