SPS Pressemappe
„Bringing Automation to Life“
Auch in diesem Jahr heißt es auf der SPS wieder „Bringing Automation to Life“. Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigen: die Energieversorgung der Zukunft, Nachhaltigkeit, und die (De-) Globalisierung. Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden, schauen wir auf die gesellschaftlichen und technologischen Megatrends und entwickeln daraus Connectivity+ Lösungen, die weit über klassische elektronische Bauteile hinausgehen.
Unsere Highlights in diesem Jahr:
- Connecting the DIGITAL TWIN
- Connecting NEW ENERGY
Weitere Informationen finden Sie hier: HARTING zur SPS-Woche 2023
Smart Production Solutions mit HARTING
Digitalisierung, De(Globalisierung), Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: Diese Themen beschäftigen derzeit unsere Gesellschaft. Unter dem Messe-Motto „Bringing Automation to Life“ zeigt HARTING auch auf der SPS 2023 in Nürnberg wieder Innovationen und Lösungen, um den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Andockrahmen für flexible IP65/67-geschützte Verbindungen an Maschinen
HARTING erweitert sein Angebot von Andockrahmen mit IP65/67-geschützten Lösungen in den Standard-Größen für Industriesteckverbinder (6B bis 24B). Damit lassen sich Maschinen-Module wie Werkzeuge automatisch andocken. Es muss kein Werkzeug eingesetzt werden. Ein Steckvorgang oder gar eine Festverdrahtung inklusive Leitungen werden eingespart („Blindsteck“-Option)...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han-INOX®: Edelstahlgehäuse schützen vor Korrosion und aggressiven Substanzen
Die Steckverbinder-Serie Han-INOX® mit Gehäusen aus rostfreiem Edelstahl liegt jetzt vollständig im Format Han® B vor. Die entsprechenden Anbau- und Tüllengehäuse, mit geradem oder seitlichem Kabeleingang sowie mit Abdeckkappe, sind in den Baugrößen Han® 6B bis 24B erhältlich...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Neue Ha-VIS eCon Switches für robustes Single Pair Ethernet
HARTING hat mit dem Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE einen Single Pair Ethernet (SPE) Switch der Schutzart IP67 auf den Markt gebracht. Das robuste Metallgehäuse hält den Widrigkeiten einer rauen Außenumgebung stand (geprüft für Schienenfahrzeuge nach EN 50155) und ermöglicht eine sichere Daten-Kommunikation auch in schwierigen Umgebungen des industriellen Innenbereichs...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han® Push-In-Familie um Monoblock-Einsatz erweitert
Nach der Markteinführung modularer Push-In-Einsätze im Frühjahr folgt nun die nächste Ausbaustufe: HARTING erweitert sein Portfolio um eine erste Monoblock-Variante für das Han®-Compact Gehäuse. Der neue Han® Q 8/0 Einsatz ermöglicht aufgrund der verwendeten Push-In-Technik eine um bis zu 30 % schnellere Feldkonfektionierung von Steckverbindern. Er eignet sich damit besonders für Umgebungen mit wenig Spielraum für Installationsarbeiten...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Smartes Energiemanagement mit HARTING
Beim Klimaschutz und nachhaltigem Handeln ist die beste Kilowattstunde die, die erst gar nicht verbraucht wird. Umso wichtiger ist es, bestehende Verbraucher effizienter und sparsamer zu machen, unnötige Verbräuche zu identifizieren und die Energiemanagement-Daten in smarten Netzwerken verfügbar zu machen – die HARTING Technologiegruppe unterstützt dabei mit passenden Lösungen...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Pressekontakt
HARTING Stiftung & Co. KG
Detlef Sieverdingbeck
General Manager Zentralbereich Corporate Communication and Branding
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 47-244
Fax: 05772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com