Elektromobilität der Zukunft - mit HARTING als Partner
Wir verbinden schon heute Elektromobilität und die Nutzung regenerativer Energien.
Mit dem Einsatz erneuerbarer Energien erreicht die Elektromobilität der Zukunft - und auch heute schon - ihre maximalen Einsparpotenziale bei CO2- und Feinstaubemissionen. Zuverlässigkeit ist dabei die wichtigste Anforderung bei der Energieerzeugung, Verteilung und Nutzung.
HARTING bietet Lösungen für die gesamte Versorgungskette von der Energieerzeugung, -Bereitstellung bis zur Umwandlung für die Nutzung im Elektrofahrzeug.
Aus dem kompletten Produktsortiment liefert HARTING die richtigen Produkte für Power-, Signal- und Datenübertragung im Umfeld der Energiegewinnung und –bereitstellung für die Elektromobilität. Unsere Industriesteckverbinder und Ethernet-Switches finden Anwendung bei der Stromerzeugung durch Wind oder Sonne, in den Energieverteilnetzen und als Ladekabel und AC-Ladestecker in der Schnittstelle zum Elektrofahrzeug.“
Erfahren Sie mehr über die Ladekabel und Ladestecker von HARTING
Für die Elektromobilität der Zukunft - und auch heute schon - liefert HARTING passende Ladekabel und Ladestecker. Im folgenden Ausklapp-Menü erfahren Sie mehr über diese Produkte von HARTING.
Ladekabel
Ladestecker
HARTING Elektromobilität Ladestecker AC
HARTING Wechselstrom (AC) Ladestecker sind in drei weltweit standardisierten Stecksystemversionen erhältlich. Spezielle Varianten sind für den Einsatz an sog. In-Kabel-Ladegeräten (IC-CPD*) konzipiert.
HARTING Trennstellenstecker sind speziell für den Einsatz an In-Kabel-Ladegeräten konzipiert. Mode 2 Ladegeräte nach ISO/IEC 62752 (IC-CPD*) können so für den weltweiten Vertrieb mit wechselbaren Kabelsätzen ausgestattet werden.
Sie möchten unsere Produktvielfallt entdecken?