T1 Industrial Dual Port Konzeptstudie

T1 Industrial Dual Port Konzeptstudie – Höhere Portdichte für kompakte Single Pair Ethernet Devices

HARTING zeigt zur Hannover Messe 2024 als Konzeptstudie eine neue T1 Industrial Dual Port Gerätebuchse. Diese kombiniert zwei 360° geschirmte Single Pair Ethernet Ports für kompakte, zukünftige IoT devices.
50% kleiner als herkömmliche RJ45 Ports, unterstützt der T1 Dual Port effektiv die Miniaturisierung moderner Automatisierungsgeräte und bietet Datenraten bis zu 10GBit/s in einem robusten Design nach IEC 63171-6.

 

  • Dual Port für T1 Industrial Style SPE Anschluss
  • Gemäß der Norm IEC 63171-6
  • Platzsparende Ethernet-Konnektivität für intelligente Netzwerke von der Cloud bis zur Feldebene
  • UPC UA /TSN Echtzeitkommunikation für jeden Sensor/Aktor
  • Datenraten bis zu 10GBit/s
  • Übertragungslängen bis zu 1000m
  • Miniaturisiertes Design

Integrierte Statusleuchten, Schirmfedern und das modular erweiterbare Design sind klare Argumente für smarte SPE-Schnittstellen in IoT-Geräten der nächsten Generation. Ethernet-Konnektivität mit reduzierten Abmessungen ist ein wichtiger Bestandteil für intelligente Netzwerke von der Cloud bis in die Feldebene. Auf diese Weise ermöglicht Single Pair Ethernet die Echtzeitkommunikation für Sensoren, Aktoren und miniaturisierte Geräte via UPC UA/TSN mit Datenraten bis zu 10Gbit/s oder Übertragungslängen bis zu 1000 Meter (10Mbit/s).

Erfahre mehr über Single Pair Ethernet