Optimale Bauraum-Nutzung mit Han® L32 B
Mit einem Han® L32 B Steckverbinder können zwei Schnittstellen der Baugröße 16 B ersetzt und dadurch bis zu 40% Bauraum eingespart werden. Die Übertragung von Leistung, Signalen und Daten ist folglich mit einer geringeren Zahl von Schnittstellen und weniger Bauteilen möglich. Die Zeit, die für die Konfektionierung von Schnittstellen benötigt wird, reduziert sich. Viele Anwendungen, zum Beispiel in der Robotik, profitieren vom geringeren Gewicht, das aus der Reduktion resultiert. Das bedeutet: Die Lösung spart nicht nur Platz, sondern leistet auch einen Beitrag zu einem geringeren Ressourcen-Verbrauch – und steht damit für ein nachhaltiges Produktdesign.
Höchste Moduldichte in einem Steckverbinder
Der Raum im Han® L32 B Gehäuse kann mit einem Han E® Isolierkörper für 32 Kontakte (16 A/500 V) oder mit einem Han-Modular® Gelenkrahmen, in den bis zu acht Module passen, ausgefüllt werden. Die neue Baugröße bietet damit nicht nur Platz für den Gelenkrahmen mit den meisten Modulplätzen, sondern ermöglicht auch die höchste Moduldichte in einem Steckverbinder. Aus mehr als 100 Han-Modular® Modulen kann die optimale Schnittstelle für nahezu jede Applikation zusammengestellt werden.
Das Format Han® L32 B bietet eine breite Auswahl von Gehäusevarianten: Tüllengehäuse mit geradem oder seitlichem Kabelabgang sind mit Anbaugehäusen, Anbausockelgehäusen oder Kupplungsgehäusen kombinierbar. Der Kunde hat jeweils die Wahl zwischen Han-Easy Lock® Querbügeln und Längsbügeln aus Metall.
Passende Kabel-Verschraubungen gibt es in den Größen M40, M50 sowie Pg29. Ein Gehäuse ist mit einer Kappe ausgestattet, die die Anbauseite im ungesteckten Zustand schützt.
Zu den ersten L32 B Applikationen zählt die Energieversorgung einer Spritzgussmaschine, hier ist das Gehäuse mit Han E® Einsätzen bestückt. In der Automobilbranche wird L32 B zudem mit Han® Pneumatik Modulen kombiniert, um Druckluft auf kleinem Bauraum zu übertragen.
Das L32 B Gehäuse ist mit 57 mm genau 25 mm breiter als das nächstkleinere der Baugröße 24 B. HARTING bietet für Han® B damit nun insgesamt sieben Baugrößen an: 6, 10, 16, 24, 32, L32 und 48. So kann mit der Baureihe der Bauraum in unterschiedlichen Anwendungen optimal genutzt werden.