Na cestě k plně elektrické společnosti: Celoamerická perspektiva
Od severních částí Kanady po jižní oblasti Brazílie – Amerika postupuje vpřed na cestě k plně elektrifikované společnosti. Každá země, která přináší své vlastní iniciativy a jedinečné přednosti, postupuje dále v oblasti přechodu na udržitelné zdroje energie a čistší dopravní systémy.
Kanada: Průkopnické palivové články
Ambiciózní cíle Kanady zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů a urychlení nasazení vozidel na elektrický a vodíkový pohon předpokládají, že do roku 2035 bude zcela ukončen prodej automobilů se spalovacím pohonem, spolu s povinným podílem 60 % všech prodaných vozidel během příštích pěti let na elektrický nebo vodíkový pohon. Kanada si navíc klade za cíl do roku 2050 získávat 30 % energie z vodíku s využitím metod, jako je elektrolýza a výroba obnovitelné energie.
Vzhledem k velkému počtu vodních elektráren je země na přední příčce v oblasti výroby zelené energie. Závazek Kanady k těmto cílům přitahuje značné zahraniční investice, zejména do vývoje elektrických akumulátorových bloků a řešení mobility s nulovými emisemi. Společnost HARTING, výrazně etablovaná v průmyslovém sektoru, podpořila návrh nejmodernějších palivových článků vyráběných společností Ballard Power Systems, které nyní pohánějí několik nových vodíkových a hybridních vlaků, včetně platformy Siemens Mobility Mireo. Široká škála řešení konektivity společnosti HARTING, včetně vysoce výkonných železničních tratí, nám umožňuje usnadnit přijetí, návrh a nasazení této nové technologie.
USA: Urychlení pokroku ve státní sféře pomocí vládních pobídek
Ve Spojených státech putují do projektů elektrifikace značné investice ze státních prostředků a různých programů financování. Jen na elektrifikaci dopravy šlo více než 108 miliard dolarů, můžeme být proto svědky nebývalé vlny rozvoje infrastruktury. Federální iniciativy, jako je zákon o investicích do infrastruktury a pracovních místech, vyčleňují finanční prostředky do roku 2031, přičemž značná část je věnována rozvoji elektrifikované společnosti.
Spojené státy jsou svědky transformačního posunu k čistším způsobům dopravy, od železničních systémů po vysokorychlostní vlaky a elektrické autobusy. Společnost HARTING spolupracovala s nadací Agricultural Industry Electronics Foundation na vývoji vysokonapěťového konektoru používaného společností John Deere, který má širokou řadu využití v zemědělství, včetně sklizně brambor. Elektrifikace traktorů podtrhuje klíčovou roli společnosti HARTING při utváření národní elektrifikované budoucnosti.
Brazílie a Mexiko: Využití čisté energie
Brazílie vyniká jako jeden z nejčistších výrobců energie na světě a může se pochlubit rozmanitým portfoliem obnovitelných zdrojů, jako je vodní, větrná a solární energie. Spolupráce se společnostmi jako Siemens a Progress Rail usnadňuje inovace v oblasti elektrifikace – zejména v oboru železniční přepravy. Mexiko se mezitím stává klíčovým hráčem v energetickém boomu, přičemž Siemens stojí v čele zavádění špičkových technologií z Evropy na mexický trh. Společnost HARTING se pohybuje v těchto dynamických oblastech a využívá své odborné znalosti k podpoře iniciativ od elektrifikace rozvíjejících se mexických trhů po projekty v oblasti větrné energie v Brazílii. Ve spolupráci s WEG v oblasti větrných elektráren dodává společnost HARTING kompletní sadu kabeláže pro větrné věže, včetně nově představeného 7MW generátoru WEG, který bude největší v Brazílii a bude adaptabilní na další globální trhy.