Kódování zabraňuje nesprávnému zapojení konektorů
Kódování zabraňuje neúmyslné záměně konektorů stejného typu. V zásadě existují tři různé techniky:
- Správnou orientaci zajišťují vizuální značky, jako jsou tištěné symboly, zářezy, barevné spony a štítky na konektoru.
- Nesprávnému spojení fyzicky zabraňuje příslušenství, jako jsou vodicí kolíky a pouzdra, kódovací kolíky nebo kryty.
- U kruhových konektorů mohou nesprávnému zapojení rovněž zabránit standardizované kontaktní plochy, např. s kódováním A, B, D, K, L nebo X.
Možná kódování průmyslových konektorů Han®
Kódovací kolíky
Kódovacími kolíky lze nahradit dva ze čtyř upevňovacích šroubů vložky v pouzdru nebo krytu. Při nastavení nesprávné polohy konektorů dochází ke kolizi zajišťovacích kolíků, což brání spojení. Každý kódovací kolík na jedné straně konektoru musí směřovat k upevňovacímu šroubu na straně druhé.
Vodicí kolíky a pouzdra
U tohoto typu kódování nahrazují vodicí kolíky a pouzdra upevňovací šrouby v konektorových vložkách nebo rámech. Kolíky umožňují vyrovnání kontaktních ploch pod úhlem až ±5° v podélném směru a ±2° v příčném směru. Metoda eliminuje větší náklony. Vodicí kolíky a pouzdra slouží jako kódovací prvky a spojení lze tedy provést jen tehdy, když se příslušné dvojice shodují. Vzhledem k maximálnímu počtu čtyř vodicích kolíků nebo pouzder na aplikaci je k dispozici celkem 16 různých možností kódování.
Další kódovací prvky
Případně lze použít plastové kolíky a pouzdra (v řadě Han®, které se vyznačují červenou barvou). Každý z těchto prvků dokáže nahradit krimpovací kontakty řady Han® C, Han® D, DD; Han E®, Han® EE a Han® EEE. U většiny kontaktních vložek však tato metoda zabírá jednu kontaktní pozici pro kódování. Konektory Han® Q a Han-Yellock® se liší tím, že mají samostatné dutiny pro kódování. Například Han® Q5 obsahuje dvě dutiny, z nichž každá nabízí šest pozic pro kódovací kolíky nebo pouzdra, z čehož celkem vyplývá až 36 možností kódování.
Kódování pro zařízení a PCB konektory
Co je třeba rozlišovat
- Kódování, které označuje kontaktní plochu v souladu s normou (např. pro kruhové konektory M8, M12 a M23)
- Další kódovací prvky (často barevné), jako jsou kódovací spony nebo kódovací kroužky a kódovací kolíky nebo výstupky, žebra, prohlubně, lišty, příruby nebo límce, které tvoří fyzickou překážku spojení
Kódování konektorů PushPull
Na kryt nebo pouzdro lze umístit barevné spony, které zabraňují nesprávnému zapojení konektorů se zajišťovacím mechanismem PushPull, jako jsou například rozhraní RJ45.
Kruhové konektory M8, M12 a M23 Kruhové konektory se používají pro instalaci strojů a systémů a také pro připojení zařízení. Označují se podle rozměrů závitu jako M8, M12, M23 nebo 7/8 palce. Určitá uspořádání kontaktů jsou standardizována a používají se např. s kódováním A, B, D a L nebo X. Pokud je vedle sebe použito několik kruhových konektorů se stejným kódováním, je možné záměně zabránit použitím různých možností zacvaknutí izolačních těles v krytu.
Konektory M8
3- nebo 4pólové, kódování A
Konektor M12
Konektory M12 jsou k dispozici ve verzích se třemi až dvanácti póly. V závislosti na verzi jsou k dispozici tyto možnosti kódování: A, B, D, X nebo Y. Správná spojovací poloha je tedy jasně definována geometrií vložky a uspořádáním kolíků a pouzder. Aby se zabránilo záměně a nesprávnému spojení, používají se pro konektory se stejnou nebo podobnou funkcí různá kódová označení.
M23
Signální kruhový konektor M23 je vybaven uspořádáním až 19 kontaktů. Kódování je realizováno pomocí žebra v krytu, které zapadne do zahloubení v izolačním tělese. Izolační tělesa z portfolia HARTING proto nabízejí výběr ze šesti natočených poloh – X, H, N, S, Y, Z (viz výkres). Díky tomu lze vedle sebe montovat až šest signálních konektorů M23 se stejnými kontaktními plochami, aniž by hrozilo nebezpečí záměny.
Konektory DIN
Konektory pro desky plošných spojů jsou podle normy DIN 41612 kódovány na obou stranách zástrčky. Do kódovacích lišt po stranách každého konektoru lze zacvaknout maximálně 12 kolíků. Nabízí se tak přes 900 různých typů kódování. Příslušné lišty lze ke konektorům přišroubovat, přivařit nebo nalisovat. Výhodou je, že kódování pomocí lišt neobsazuje pozice kontaktů. Existují však i jiné způsoby, kdy je kontakt v zásuvce konektoru DIN nahrazen kódovacím kolíkem. Odpovídající kontakt zástrčky se pak musí ve spojovací poloze vyjmout pomocí nástroje (=>Katalog HARTING, DIN 41612, kódování, str. 00–14).