Products & Solutions
Servisní rozhraní har-port pro Ethernet a USB
Skutečně všestranný talent
HARTING har-port je servisní rozhraní pro Ethernet, USB i video- a audiosignály.
Umožňuje jednoduchým a vizuálně atraktivním způsobem zpřístupnit řídicí jednotky a průmyslové počítače z vnější strany, což ho předurčuje pro použití v konstrukci rozvaděčů, na ovládacích terminálech, ve vlacích nebo na zdravotnických přístrojích. Spektrum možných aplikací je téměř neomezené.
Díky kompaktnímu a elegantnímu designu představuje har-port zároveň ideální komunikační rozhraní pro konferenční stoly nebo špičkové pracovní stanice. K montáži je zapotřebí pouze jedna hlavní upevňovací matice a standardizovaný kruhový výřez v panelu o průměru 22,5 mm, který se v průmyslu používá také pro všechny příkazové a signalizační přístroje. K dispozici jsou různé barevné varianty: stříbrná, černá, bílá a z nerezové oceli. Sortiment produktů har-port obsahuje servisní rozhraní pro 1/10gigabitový Ethernet, USB 2.0 a 3.0 a také pro audio- a videosignály.
Pro Ethernet jsou k dispozici provedení se spojkou RJ45 nebo napevno namontovanými propojovacími kabely o délce 0,15–10 m.
Nový sortiment produktů har-port obsahuje servisní rozhraní pro 1/10gigabitový Ethernet a také USB 2.0 a 3.0 typu A. Doplňuje ho praktické příslušenství, jako jsou ochranné a zaplombovatelné krytky, které rozhraní chrání před neoprávněným použitím, nebo dodatečně osaditelné držáky štítků.
Užitečné příslušenství
Ochranné krytky
Kovová ochranná krytka
Rámeček pro značení
Záslepka
Montážní nástroj
Hlavní přednosti sortimentu produktů har-port
- Velmi snadná montáž do kruhového výřezu v panelu a jediná hlavní upevňovací matice M22
- Výřez v panelu a konstrukční provedení jsou vhodné pro všechny typické průmyslové ovládací spínače nebo nouzové vypínače a kontrolky (podle normy IEC 60945-5) výrobců SIEMENS, EATON, Schneider a dalších
- Velmi atraktivní a praktický design
- Široké spektrum příslušenství, jako jsou ochranná krytka, systém značení nebo záslepka