Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B
Efektivní konfekcionování kabelových svazků šetří čas a peníze
Nová funkce montáže ze zadní strany přináší cennou úsporu času, která může vést k výraznému snížení nákladů.
Ještě donedávna vyžadovalo použití konektorů v rozvodných skříních značné úsilí, kterému se nebylo možné vyhnout. Konfekcionované kabelové svazky a části konektoru je třeba zasunout z vnitřní strany rozvodné skříně do přisazeného krytu upevněného k vnitřní stěně skříně. To může být poměrně složitý úkol.
Těmto dnům je ale konec: Nové konektory řady Han® B a Han-Eco® B nabízejí díky průmyslovému standardu Han® B drahocennou úsporu času. Při instalaci lze oba konce kabelového svazku do průchozího panelového krytu namontovat zezadu, tedy z vnitřku rozvodné skříně.
Automatizované zapojování řídicích skříní
Možnost instalace ze zadní strany výrazně zjednodušuje montáž řídicích skříní a šetří tak čas i peníze. Rozvodné skříně a kabelové svazky lze prefabrikovat odděleně. Díky tomu lze optimálně rozvrhnout práci – v případě potřeby lze procesy dokonce automatizovat nebo outsourcovat a tím dál zvýšit efektivitu a produktivitu.
Kombinace s konektory Han-Modular®
Kromě monobloků pro řadu Han® B lze v nové řadě Han-Eco® využít také konektory Han-Modular®. Sklopný rámeček umožňuje moduly integrovat do plastového krytu. Výsledkem je značné rozšíření možností využití plastových krytů ve výrobě.
Další úspora času díky rychlému připojování pomocí vložek Han® ES Press
Kovové a plastové verze lze kombinovat
Další výhody vyplývají z kompatibility řady Han-Eco® B se standardními kovovými kryty Han® B. Kombinování plastových a kovových krytů tak není při modifikacích systému spojeno s žádnými časovými ztrátami. Je možné i paralelní použití, protože do výrobního zařízení lze integrovat obě varianty. Flexibilní řešení tak umožňují snadněji reagovat na požadavky zákazníků. Nadále můžete používat stávající testovací zařízení, protože jsou vhodná pro verze z obou materiálů. Není třeba provádět žádné změny ani vyvíjet další úsilí.
Přednosti v kostce
- Až 30% úspora času a nákladů díky možnosti montáže ze zadní strany
- Možnost samostatného osazení celého kabelového svazku – vložky se sklopným nebo nosným rámečkem lze dodatečně zaklapnout ze zadní strany
- Snížení výrobních nákladů díky lepšímu rozvržení práce
- Ze zavedení plastových konektorů jako nového standardu ve vašem výrobním závodě nevyplývají žádné časové ztráty, protože kovové a plastové varianty jsou zcela zaměnitelné
- Další úspora času díky rychlému připojování pomocí vložek Han® ES Press