Datové sítě Ethernet - faktor úspěchu v oblasti energetické transformace

Rozhovor:
Ralf Klein, Managing Director HARTING Electronics

Nezbytnost využívat (průmyslové) ethernetové sítě při energetické transformaci má zásadní význam. Pouze důsledné rozšiřování datových sítí pro všechny elektrické spotřebiče umožní vytvořit efektivní a inteligentní energetickou infrastrukturu. Ethernet jako spolehlivá a široce používaná technologie pro přenos dat hraje klíčovou roli při integraci různých zdrojů energie a spotřebičů do elektrické sítě.

Cílem energetické změny je přechod z fosilních paliv k obnovitelným energiím. To znamená přestat používat fosilní paliva v dopravě, upustit od jejich spalování pro vytápění a jejich přeměny na elektřinu v elektrárnách. To by mělo mít za následek změnu zdrojů energie a následnou decentralizaci výroby energie. Větrné elektrárny, solární elektrárny a další obnovitelné zdroje se budují tam, kde jsou strategicky výhodné a efektivní. Zde vstupuje do hry síťové propojení. Ethernet umožňuje efektivní komunikaci a řízení mezi decentralizovanými energetickými systémy a energetickou sítí.

Elektrická energie

Zesíťování umožňuje vzájemné propojení obnovitelných zdrojů energie za účelem sdílení přebytečné energie a kompenzace kritických míst. To výrazně zvyšuje celkovou účinnost a spolehlivost elektrické sítě. Komunikace přes Ethernet navíc umožňuje monitorovat a řídit výrobu energie v reálném čase, a díky tomu ji optimálně přizpůsobit aktuální poptávce. Touto cestou je možné eliminovat zbytečně vysoká hrozící špičková zatížení a směřovat k dynamické, poptávkově orientované výrobě energie podle aktuálního odběru.


Elektrické spotřebiče

Ethernet také podporuje rozvoj inteligentních sítí. Díky zavedení inteligentních technologií a komunikačních systémů budou spotřebitelé schopni efektivněji řídit svoji spotřebu energie a lépe rozvrhnout zatížení. To povede k lepší integraci elektromobilů, domácích úložišť a dalších energeticky účinných technologií. Pointa je, že většina náročných elektrických spotřebitelů, soukromých i komerčních, by se měla v budoucnu stát chytrými a tato zařízení by měla být schopna „koordinovat“ svoji spotřebu s dodavateli energie.

Průmyslový sektor

Zesíťování je zásadní také pro úspěšné nasazení systémů energetického managementu v průmyslových podnicích. Řešení využívající ethernetové připojení umožňují komplexní sledování a analýzu spotřeby energie v reálném čase, což následně vede ke zvyšování energetické účinnosti a snižování nákladů. Požadavky na dodávky energie lze velmi přesně zaznamenávat a předávat v závislosti na denní době a probíhající výrobě. Díky inteligentní analýze dat v delších časových obdobích dokážou algoritmy předvídat poptávku v určitém rámci. To je zvláště důležité v průmyslu, který má sám o sobě 43% podíl na poptávce po elektrické energii v Německu. Pokud bude sektor dopravy v budoucnu stále více využívat elektřinu, stane se toto odvětví také velmi důležité pro přesnou koordinaci poptávky a výroby.

Ethernet a síťové propojení hrají při přechodu na energetiku ústřední roli, protože poskytují společnou komunikační základnu, která umožňuje bezproblémovou integraci a řízení decentralizovaných zdrojů energie. Zavedením inteligentních technologií a inteligentních sítí můžeme vytvořit udržitelnou a účinnou energetickou infrastrukturu, která je pro úspěšný přechod na novou energetiku nezbytná.