Han-Yellock® – flexibilní rozhraní pro vstřikovací stroje
Pro splnění vysokých požadavků na vstřikované díly a získání jejich kvalitní povrchové úpravy musejí být příslušné komponenty během výroby vždy řádně temperovány. Regulaci teploty zajišťují zařízení, která k zahřívání nebo ochlazování forem pro tlakové lití, vstřikování plastů nebo vstřikování pryže podle potřeby využívají kapalná teplonosná média.
Optimalizovaná regulace teploty vyžaduje kombinaci signální a sběrnicové technologie, data z teplotních čidel a dostatečný výkon. Systémy, které využívají tyto průmyslové klíčové oblasti, ovládají ventily, mění teplotu kapalných teplonosných médií a řídí procesní teploty. Pro spolehlivou konstrukci rozhraní, která přenášející požadovaná data/signály i napájení, je ideálním řešením průmyslový konektor Han-Yellock®.
Nabízí dostatečný prostor například pro výkonové moduly Han E® a Han® CC Protected. Díky jmenovitému proudu až 40 A a napětí 830 V mají tyto konektory dostatečnou rezervu pro efektivní využití kapalného teplonosného média Modul Han® CC Protected také zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku, což zvyšuje bezpečnost obsluhy při zapojování nebo odpojování.
Teploty se měří pomocí snímačů využívajících vodiče v kombinaci kovů železo – konstantan, které poskytují obzvláště přesné výsledky měření. Kontakty Han E® podle DIN IEC 584, typ J, využívají velmi obdobné složení materiálů, a proto při přenosu naměřených dat připouštějí jen velmi malé teplotní odchylky. Modul Han® DD slouží k přenosu signálů mezi strojem a temperovací jednotkou a umožňuje obousměrnou výměnu dat a řídicích příkazů mezi účastnickými zařízeními.
Výhodou těchto konektorů je, že k jejich montáži nejsou potřebné žádné nástroje. Moduly se zaklapnou do adaptérového rámu Han-Yellock® a vytvoří modulární izolační blok. Díky integraci konektorů řady Han-Modular® nabízí Han-Yellock® modulární konstrukci, která umožňuje včleňovat různá izolační tělesa se širokou škálou elektrických možností. Cílem je integrovat všechna potřebná rozhraní do jednoho zásuvného spojení a umožnit rychlé zapojování a odpojování při údržbě nebo výměně temperovacích jednotek.
Použité komponenty HARTING:
Han-Yellock® – jeden systém, mnoho funkcí – s konektory Han-Modular®