Han® S

Bezpečné konektory pro modulární systémy skladování energie

Nová řada konektorů HARTING umožňuje bezpečnou a bezchybnou instalaci a splňuje všechny příslušné normy UL.

Udržitelné využívání obnovitelných energií například z větru nebo ze slunečního záření je možné pouze prostřednictvím modulů pro skladování energie, které ji umožňují využívat v požadovanou chvíli a v závislosti na aktuálních potřebách. Výstavbu systémů pro skladování energie na bázi lithium-iontových článků lze urychlit použitím konektorů.

Prostřednictvím řady Han® S  nabízí společnost HARTING spolehlivou připojovací techniku pro modulární systémy bateriových úložišť. Kompaktní flexibilní kryty umožňují použít kontakty pro proud až 200 A a napětí 1500 V. Přisazené kryty této řady lze flexibilně otáčet o 360 stupňů a aretace krytů a kontaktů zásuvek a zástrček je velice intuitivní.

Bezpečná a bezchybná instalace

Řada Han® S umožňuje připojit skladovací moduly a zároveň zaručuje maximální bezpečnost, protože jejich konstrukce splňuje všechny technické požadavky. Zástrčka bateriového modulu je navržena s ochranou proti nebezpečnému dotyku a je opatřena šroubovou částí se závitem M8. Kontakt lze na bateriový modul snadno namontovat pomocí nástrčného klíče. Kontakt zásuvky se nakrimpuje na kabel a pak se bez použití nářadí zasune a zašroubuje do krytu objímky.

Harting používá červenou barvu pro kladné póly a černou barvu pro záporné póly – v kombinaci s dalším mechanickým kódováním tak nehrozí záměna konektorů.

Úspora času při servisu a údržbě

K dispozici je červená verze Han® S pro kladný pól a černá verze pro záporný pól. Obě jsou mechanicky kódované, aby je nebylo možné nesprávně zapojit. Tyto vlastnosti jsou praktické i pro servis a údržbu. Pokud některý článek v modulu pro skladování energie vykazuje pokles výkonu, lze jej pomocí příslušného systému řízení vypnout a následně vyměnit. Za tímto účelem stačí rozhraní Han® S sousedních modulů v zajištěném stavu jednoduše odsunout stranou a uvolnit tak potřebný prostor pro výměnu. Není nutné přerušovat funkce skladování energie u nezasažených modulů.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Vyzkoušejte nový Han® S

Soulad se všemi příslušnými normami UL

Han® S je první speciální konektor pro vysokoproudé baterie, který splňuje příslušné normy UL i železniční normy pro stacionární systémy skladování energie. Mimo jiné splňuje požadavky normy UL 4128 pro konektory v elektrochemických bateriových systémech, normy UL 1973 pro baterie ve stacionárních aplikacích, pro nouzové napájení vozidel a v lehkých železničních aplikacích a UL 9540 pro systémy a příslušenství pro skladování energie. Han® S je také odolný proti nárazům a vibracím v souladu s příslušnými železničními normami.

V každém modulárním úložném modulu nebo úložné skříni je nainstalován modul řízení baterií (BMS). I tyto jednotky musejí být propojeny tak, aby tvořily řídicí řetězec. Za tímto účelem je konektor HARTING Han® S vybaven průchozím panelovým krytem s kolíkovým kontaktem přípojnice, opět v červeném a černém provedení. Řízení systému probíhá prostřednictvím tohoto řetězce a decentralizovaný systém BMS předává stavové zprávy do nadřazeného řídicího systému.

Kolíkový kontakt přípojnice Han® S

Co říkají naši zákazníci:

Společnost HARTING je pro nás nesmírně důležitý partner, protože se můžeme spolehnout na její dlouholeté zkušenosti s konektory a distribucí energie. Od našich modulů očekáváme velmi vysoký výkon a k tomu potřebujeme kompetentního partnera, který nám bude stát po boku. Díky produktům HARTING dokážeme zajistit dokonalou kompatibilitu propojení našeho výrobku s následnými produkty.

Michael Schnakenberg
Generální ředitel, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Katalogy, brožury, letáky

Žádost o vzorek výrobku

Chcete těžit z předností bezpečného a bezchybného připojování s konektory Han® S? Vyžádejte si bezplatný vzorek a prohlédněte si ho na vlastní oči.