Konektory HARTING ve skenerech waferů
Skenery waferů jsou velmi složité systémy, které se používají k nanášení struktur na polovodičové wafery. Bez těchto strojů by dnešní informační společnost byla nemyslitelná, protože by nebylo možné ve velkém množství vyrábět integrované obvody, které tvoří základní součást počítačů, mobilních telefonů a dalších přístrojů.
Skenery waferů a jejich komponenty potřebují spolehlivé napájení. Za účelem minimálního obsazení prostoru se používají kompaktní konektory, například Han® Q5/0. Tento konektor přesně pasuje do pouzdra velikosti Han® 3A a nabízí celkem pět kontaktů Han® E (jmenovitý proud: 16 A, 230/400 V) a prostor pro kontakt PE.
Při částečném osazení lze při okolní teplotě 20 °C přenášet proud s hodnotou dokonce přes 35 A. V kombinaci s EMC pouzdry se rovněž dosahuje velmi dobrého útlumu stínění. Díky tomu přenos energie konektorem Han® Q5/0 neruší okolní elektronické komponenty.
Varianta pro PCB adaptéry kromě toho umožňuje připájet konektor Han® Q5/0 přímo na desku plošných spojů. Uživatelé se tak mohou vyhnout jinak nezbytnému připojování průmyslového konektoru ke svorce na desce plošných spojů – to je nejenom nákladné, ale zároveň náchylné k chybám.