Bezpečné uchycení jediným cvaknutím – PushPull V4 Industrial

Jaké nejdůležitější vlastnosti musí mít konektor pro modularizaci a prostředí Průmyslu 4.0? Pro zákazníky je rychlá a jednoduchá manipulace stejně důležitá jako robustní konstrukce a rozsah použití.

Průmyslové výrobní procesy jsou stále modulárnější a flexibilnější, což je třeba zohlednit i v kabeláži a připojovací technice. Výrobní prostoje způsobené přestavbami a servisními pracemi stojí provozovatele zařízení peníze a je samozřejmě nutné jim v maximální možné míře předcházet. Pokud je třeba přemístit nebo modernizovat výrobu, systém konektorů PushPull společnosti HARTING umožňuje odpojit a znovu připojit tepny průmyslových technologií během několika sekund. Pro další zefektivnění tohoto procesu představila společnost HARTING druhou generaci systému PushPull V4 s modernizovaným vzhledem a novými silnými stránkami.

PushPull V4 für Ethernet in anspruchsvoller Umgebung

Například PushPull V4 Industrial má nový materiál pouzdra, který jej chrání i proti extrémně agresivním chemikáliím, jako jsou řezné oleje v soustružnických a frézovacích centrech. Tyto a další agresivní provozní materiály kladou na konektory použité v těchto aplikacích zvýšené nároky. PushPull je optimalizován pro budoucí aplikace a splňuje i ty nejnáročnější požadavky.

Díky ještě lepšímu pouzdru je PushPull V4 Industrial odolný i vůči agresivním médiím.

Aby bylo zajištění zásuvného spojení ještě bezpečnější, je nová varianta vybavena přídavným otočným zámkem, který jistí zajišťovací prvek PushPull připojeného konektoru. Tím zabraňuje neúmyslnému odpojení a zvyšuje spolehlivost procesu. Spolehlivost procesu je dále zaručena jednoduchým a intuitivním ovládáním. Proto má druhá generace PushPull místo předchozích tří pouze jednu kabelovou svorku, která umožňuje použití většího průměru kabelu 4,5 až 10 mm. Netěsnosti a nedostatečné odlehčení tahu jsou nyní minulostí.

Druhá generace konektorů PushPull má dvě různá barevná značení, která usnadňují a urychlují připojení plug & play. První barevné značení usnadňuje zapojení a umožňuje rychle zkontrolovat, že konektor a zásuvka jsou vzájemně správně vyrovnány.

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

Druhé barevné značení pomáhá zajistit správné přiřazení konektoru a zásuvky k sobě. Pokud je v systému nainstalováno mnoho konektorů PushPull vedle sebe, může je technik snadno všechny zkontrolovat. Jedná se o jednoduchý a účinný způsob, jak zabránit nesprávnému zapojení a ušetřit čas při instalaci. V souladu s naší zásadou modulární konstrukce jsou staré a nové komponenty PushPull vzájemně kompatibilní. PushPull V4 Industrial zvyšuje procesní spolehlivost a bezpečnost kabeláže průmyslových zařízení a zároveň urychluje montáž. Jednodušší a bezpečná manipulace i v náročném prostředí.

Osvědčené řešení – optimalizované pro naše zákazníky.

Ergonomická rukojeť
Barevně označené prvky pro rychlé a jednoduché přiřazení
Barevné značení pro snadné uspořádání
Modulární vložky pro data, signál a napájení
Ještě robustnější díky novému těsnění a odlehčení tahu
Nový zámek zaručuje spolehlivost a bezpečnost procesu
Ještě robustnější díky novému materiálu pouzdra

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*