Han® HPR HPTC
Vysoce výkonné konektory pro transformátory
Nový systém konektorů HARTING pro transformátory do náročného prostředí zajišťuje stínění a nabízí účinný systém mechanického kódování.
Připojení transformátorů jsou vystavena různým vlivům prostředí, jako jsou mechanické nárazy, voda, olej, přímé sluneční záření a ozón, které mohou negativně ovlivnit jejich životnost. Novou řadu Han® HPR HPTC jsme vyvinuli speciálně pro železniční transformátory. Standardní provedení Han® HPR umožňuje použití v náročných podmínkách. Stínění lze dosáhnout bez nutnosti smršťování a opatřování páskou.
Snadná manipulace a stínění
Nový systém splňuje požadavky na snadnou montáž, nízký počet použitých komponentů a maximální bezpečnost. Na straně kabelu je krimpovací kontakt vložen do třídílného izolačního tělesa, které zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku. Použita je rovněž kabelová průchodka, která chrání před prachem a vlhkostí a zároveň je součástí stínění, absorbuje rozdílové proudy a přenáší je do krytu.
Kryt má kovové kontakty po celém obvodu, tj. kryt a dno jsou spojeny po celé kontaktní ploše. Tato vlastnost je jedinečná, protože neexistuje žádný jiný transformátorový konektor, který by byl speciálně navržen pro stíněné připojení.
Han® HPR HPTC 800 umožňuje sběr zbytkových proudů a jejich vybíjení přes kryt, protože má dvě oddělené kontaktní plochy.
Je připojen přímo k přírubovému krytu přes plochu ve spodní části. Horní část je opatřena závitem pro potenciálovou svorku k vybití zbývajících rozdílových proudů.
Žádné smršťování nebo opatřování páskou
Han® HPR HPTC také zjednodušuje instalaci. K vytvoření přípojů transformátoru není nutné smršťování ani páskování a rozhraní jsou rychle připravena: Zamáčknete kontakty, vložíte stíněné izolační těleso do krytu, zavřete kryt a kabelová strana je připravena.
Minimalizace skladových zásob díky systému kódování
K dispozici je řada možností kódování. Dva kódovací prvky v namontovaném krytu poskytují 16 různých kombinací.
Pro připojení transformátoru tedy stačí jeden typ konektoru, vše ostatní lze řídit kódováním. Tím se výrazně snižují potřebné skladové zásoby a související náklady.
Dodatečná montáž
Řada Han® HPR HPTC je určena pro dodatečnou instalaci. Strana transformátoru má stejné rozměry jako stávající řešení na trhu. Lze znovu použít stávající tvary transformátorů, což znamená, že není třeba provádět žádné změny v konstrukci. Zákazníci mohou krytem HARTING nahradit předchozí řešení.
Přednosti v kostce
- Delší životnost díky standardním kovovým krytům Han® HPR a krytům do náročných prostředí.
- Úspora času díky snadné instalaci a stínění bez nutnosti smršťování nebo páskování.
- Snížení nákladů a minimalizace skladových zásob díky efektivnímu systému kódování.
- Bezpečné řešení podle příslušných železničních norem (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137).
- Systém odolný proti nárazům a vibracím