Portfolio konektorů Han® HPR Single Pole
Maximální volnost pro přenos vysokého proudu ve vlaku
Nové portfolio konektorů Han® HPR Single Pole výrazně rozšiřuje možnosti použití v oblasti rozvodu elektrické energie.
Společnost HARTING vyvinula Han® HPR VarioShell jako velmi flexibilní řešení pro připojení propojovacích kabelů. Kryt tvoří otevřený systém, ve kterém jsou umístěny konektory pro přenos energie a dalších médií. Kryt VarioShell je rozdělen na dvě části, které lze otevřít, což umožňuje předběžnou montáž a instalaci připojovací techniky a také rychlý přístup pro servis a údržbu.
Širší možnosti použití v oblasti rozvodu elektrické energie
Nové portfolio konektorů Han® HPR Single Pole tyto kryty dokonale doplňuje. Piny přenášejí výkon až 650 A / 4 kV AC/DC prostřednictvím spolehlivých kontaktů Han® HC Modular. Výsledkem jsou vysoce výkonné konektory v krytech HPR se stupněm krytí IP68/69. Lze umístit až osm kontaktů 250/350 A nebo šest kontaktů 650 A.
Nižší manipulační hmotnost, bezpečná instalace
Jednopólová aplikace umožňuje snadnější manipulaci s vysokými proudovými přípojkami, zejména s velmi těžkými kabely. Integrované kolíky nabízejí 25 různých možností kódování. Možné je také připojení k jiným napájecím systémům kolejových vozidel. Tato aplikace Han® HPR jako vždy splňuje všechny příslušné železniční normy.
Přednosti v kostce
- Vysoká flexibilita díky novým možnostem krytu Han® HPR VarioShell
- Snižuje hmotnost při manipulaci, takže nyní lze zapojit jednotlivé vodiče.
- Bezpečná montáž díky integrovaným kódovacím kolíkům
- Snížení složitosti díky standardizaci a zjednodušení