PRODUKTY A ŘEŠENÍ
Systémová kabeláž Han® F+B
Ideální připojení pro potravinářský a nápojový průmysl.
HARTING Han® F+B je řada konektorů speciálně navržená pro požadavky potravinářského, nápojového a obalového průmyslu. Jejich hladký povrch znesnadňuje hromadění bakterií. Pouzdra, těsnění a kabely jsou robustní a chrání vnitřní prvky před tryskající vodou a agresivními čisticími prostředky. V zájmu zajištění spolehlivého provozu musejí být kabely také odolné vůči teplu, chemikáliím a jinému fyzickému namáhání.
Dokonalé řešení do prostředí s přísnými požadavky
Systémová kabeláž Han® F+B je ideálním řešením pro prostředí s přísnými hygienickými požadavky a pro místa, kde jsou vyžadovány rychlé cykly čištění a instalace.
Předem osazenou systémovou kabeláž, kterou zákazníkovi dodáváme jako již zcela otestovaný celek, lze snadno připojovat metodou plug & play. To zjednodušuje instalaci, předchází chybám při zapojování a šetří čas. Další výhodou jsou nižší náklady a minimalizace prostojů.
Hybridní systémová kabeláž F+B sdružuje všechny tepny průmyslu (data, signály a napájení) do jediného kabelu. Jednokabelový systém snižuje počet používaných rozhraní na minimum. Rozsah regulace umožňuje proud až 10 A a napětí až 250 V. Ve vysokém výkonovém rozsahu je možná proudová zatížitelnost až 20 A a napětí až 400 V. Integrace průmyslové sběrnice (kat. 5e) navíc dovoluje přenosovou rychlost až 100 Mbps. Toto řešení kabeláže dosahuje při připojení stupně krytí IP69.
Kromě hybridní verze Han® F+B pro data, signály a napájení nabízí HARTING toto řešení kabeláže také s držáky kontaktů 17D pro napájení a přenos signálu. Tato varianta kombinuje kryt Han® F+B s osvědčenými kontakty Han® D, které umožňují proudovou zatížitelnost až 10 A při napětí 400 V.
Další vlastností kabelu Han® F+B je certifikace společností Ecolab®, která potvrzuje odolnost vůči vysoce agresivním čisticím prostředkům. Systémová kabeláž Han® F+B zaručuje mimořádnou bezpečnost – všechny předem osazené kabely jsou 100% testovány, aby bylo garantováno splnění vysokých standardů kvality společnosti HARTING.
Zajištěné spojení pro budoucí úspěch
Se systémovou kabeláží Han® F+B jsou naši zákazníci dobře připraveni budoucnost, například pro případ, že by se rozhodli implementovat údržbu prováděnou v závislosti na skutečném stavu. Předpokladem její maximální efektivity je přenášení dat ze snímačů v periferních zařízeních do řídicího systému a z řídicího systému do cloudu.
Přehled výhod
- Certifikace Ecolab®
- Materiály konektorů se schválením FDA 21
- Stupeň krytí IP69
- Až 3000 spojovacích cyklů
- Rychlá instalace a konfigurace
- Konfekcionovaná kabeláž zajišťuje mimořádnou kvalitu
- Snadno čistitelná konstrukce vhodná pro ostřikové zóny
- Kabely odolné vůči mikrobům, hydrolýze, UV záření a ozónu
- Hybridní verze snižuje počet rozhraní a podporuje efektivní komunikaci M2M