Miniaturización hasta el último milímetro
HARTING's har-flex® Festo utiliza el conector para placa de circuito impreso en su terminal de válvulas VTUG y de ese modo logra alcanzar caudales altos con un diseño compacto.
Los terminales de válvulas son indispensables en los sistemas de automatización neumáticos. Estos modernos dispositivos pueden tener buses de campo que permiten integrar en ellos distintas funciones eléctricas. Además del caudal, otra de sus características clave es su diseño compacto. La compañía alemana Festo es la inventora del terminal de válvulas y, hoy en día, es una de las principales proveedoras mundiales de tecnología de automatización neumática y eléctrica. Actualmente, Festo está diseñando una variante de su terminal de válvulas VTUG todavía más potente y compacta que incorpora conectores para placa de circuito impreso har-flex® de HARTING.
Actualmente, Festo está diseñando una variante de su terminal de válvulas VTUG todavía más potente y compacta que incorpora conectores para placa de circuito impreso har-flex® de HARTING. Gracias a su mínima distancia entre contactos (1,27 mm) y su diseño compacto, estos conectores permiten diseñar dispositivos que ocupan muy poco espacio. El factor decisivo por el que Festo los utiliza en su terminal de válvulas VTUG es que la versión de 30 polos de HARTING ofrece, precisamente, el número de polos adecuado. Esta es una ventaja de la que se benefician todos los clientes de HARTING, ya que los conductores de esta marca se pueden adquirir con cualquier número de polos entre 6 y 100.
A pesar de su diminuto tamaño, estos conectores son muy robustos. El refuerzo de las paredes del cuerpo de aislamiento y los elementos de sujeción SMT adicionales montados en un lado garantizan una conexión constante y segura con la placa de circuito impreso. Gracias a ello, estos conectores son ideales para el uso en sistemas electrónicos industriales.