Dispositivos de conectividad para automatización
No más compromisos. Permita que su maquinaria de automatización sea más pequeña y duradera, sin renunciar a la funcionalidad.
Maximice sus dispositivos de automatización
El objetivo de la automatización es maximizar la eficacia de la fabricación - transfiriendo tareas de los humanos a las máquinas. A medida que aumenta la demanda de maquinaria más rápida e inteligente, también lo hace la necesidad de componentes más eficientes para equiparlos.
DATOS
Transfiera grandes cantidades de datos y a velocidades cada vez más rápidas, sin ocupar espacio extra.
Hoy en día se pide a los equipos de automatización que comuniquen más - de máquina a humano, de máquina a máquina menor superficie física. A diferencia de los conectores antiguos, los componentes de conectividad de transferencia de datos de HARTING ayudan a afrontar los retos de hoy y los requisitos de mañana.
Next-Gen ix® Industrial:
✓ Construido pensando en el tamaño
✓ Compatible con Cat. 6A para velocidades de hasta 1/10 Gbit/s
✓ Capacidad de alimentación a través de Ethernet (PoE) para una mayor funcionalidad en menos espacio
✓ 70% más pequeño y 4 veces más rápido que el conector RJ45
POWER & SEÑAL
Los conectores plug-and-go aumentan la productividad y reducen el tiempo de inactividad.
Transfiera energía y señal dentro de todas las áreas de su maquinaria con las resistentes soluciones de conectividad de HARTING. Su diseño speed-to-build y fiabilidad significa un menor coste de mantenimiento durante la larga vida útil de los componentes.
Do-It-All Han® Modular:
✓ La capota con cierre y el apantallamientio de 360 grados mantienen alejados los elementos, como el polvo y la climatología
✓ La carcasa metálica de resistencia industrial soporta vibraciones, golpes y un uso constante
✓ Permite múltiples tipos y tamaños de conexión dentro de una misma conexión: desde USB a señal CAN, pasando por alimentación y mucho más
✓ El diseño de conexión rápida acelera los plazos de instalación y mantenimiento en comparación con el cableado fijo
Componentes de automatización destacados
Conecte con nuestros expertos
Si tiene preguntas sobre la conectorización o las posibilidades de nuestras soluciones', nuestros expertos están preparados para responderlas.
Póngase en contacto con ingenieros internos para obtener orientación técnica o ayuda en el diseño y permítanos ser la extensión especializada en conectores de su equipo.
Configurador de productos HARTING
Diseñe su próximo conector y descargue la documentación en varios formatos (archivos 3D para CAD, listas de materiales) para facilitar la colaboración y los pedidos.