Han® 1A
La nueva norma para conectores industriales pequeños y universales.
Han® 1A: el conector compacto, robusto y económico para controladores, accionamientos pequeños y armarios de control.
La intensificación de la miniaturización en el sector de construcción de maquinaria/instalaciones también ocurre en entornos industriales más adversos. Existe una demanda de conectores industriales compactos y versátiles, aunque robustos.
Por primera vez, Han® 1A de HARTING ofrece un conector de alimentación compacto y asequible que puede utilizarse para controladores, accionamientos pequeños y armarios de control, y que también puede instalarse en campo.
El nuevo conector industrial se fabrica de plástico de alto rendimiento. Es ligero de peso y ocupa un espacio mínimo, ya que es mucho más pequeño que el siguiente conector rectangular más pequeño, el Han® 3A.
Apto para una amplia variedad de aplicaciones (IP20/IP65)
En el ámbito de la construcción de maquinaria, el Han® 1A se utiliza para conectar herramientas y módulos de forma eficaz, incluyendo unidades de calefacción o refrigeración, ventiladores, terminales de control, sistemas de iluminación, accionamientos y transportadores por vibración.
Resulta idóneo para conexiones IP20 en armarios de control, así como para requisitos en el exterior, ya que consigue protección IP65 en la posición de bloqueo.
Construcción modular
El Han® 1A es un conector compacto y muy robusto que incorpora hasta doce contactos que pueden transmitir datos, señales y potencia.
Gracias a su construcción modular y a la gama de diferentes usos, resulta particularmente idóneo para uso en áreas en las que se requiere un suministro para accionamientos pequeños, sensores y dispositivos.
Un sistema de conector claramente estructurado basado en un número reducido de componentes básicos simplifica el suministro de material, ya que una conexión de enchufe consta de una máximo de doce contactos diferentes.
Por ello, el Han® 1A ofrece una amplia gama de posibilidades mientras se minimiza su inventario de aprovisionamiento.
Fácil instalación
El Han® 1A es una alternativa rectangular a los conectores circulares, que es robusta y fácil de instalar. Resulta especialmente idónea para conectar dispositivos en la periferia de instalaciones de producción, y para proporcionar suministros a herramientas y módulos de máquinas más pequeños. Su tecnología Snap-In (encaje a presión) elimina la necesidad de una conexión roscada que requiere mayor tiempo de instalación.
Incluso si se instalan varios conectores del mismo formato en paralelo, no existe ningún peligro de confusión. Con sus clips codificados con colores, el usuario solo puede encajar los lados del conector coincidentes.
Sus ventajas de un vistazo:
- Reduce la necesidad de espacio en un 30% con respecto a Han® 3A: conector compacto para potencia que puede instalarse en campo
- Uso flexible: transmite datos, señales y potencia con hasta doce contactos
- Muy versátil: sistema modular de aislantes y accesorios idóneo para una amplia variedad de aplicaciones (IP20/IP65)
- Menos tiempo de instalación requerido: conexión rápida mediante el uso de tecnología Snap-in (encaje a presión); no se requieren conexiones roscadas
- Necesidades mínimas de inventario: sistema de conector claramente estructurado que se basa en un número reducido de componentes básicos
- Reducción de costes: conectores de instalación asequibles