Han® HPR HPTC
Montar, instalar, olvidarse: interfaces duraderas para altas corrientes en aplicaciones de energía
Con Han® HPR HPTC, HARTING ofrece interfaces duraderas para transmitir altas corrientes en aplicaciones de energía. Tan sencillo y seguro como sea posible.
La transición energética está en marcha y ha llegado a todos los segmentos de la industria. Se están desarrollando numerosas tecnologías nuevas que plantean a las empresas el reto de transmitir altas corrientes de forma segura y eficaz. Con Han® HPR HPTC, HARTING ofrece interfaces duraderas para altas corrientes en aplicaciones de energía. Tan sencillo y seguro como sea posible. Los conectores de la serie se caracterizan por una alta densidad de energía: están diseñados para tensiones de funcionamiento de hasta 3,6 kV/1400 A (CA/CC) y pueden resistir influencias ambientales como niebla salina, suciedad y alta humedad (IP 68/69). Los componentes de la interfaz se han diseñado para ser extremadamente robustos, de manera que la transmisión de potencia entre generadores, convertidores y transformadores se mantenga estable a largo plazo.
Seguridad gracias a la sencillez
La exigencia de la mayor seguridad y sencillez posibles determina el embalaje, la instalación, el funcionamiento y el desmontaje del HPTC. Incluso el cartonaje contribuye a la simplicidad mediante la estructuración previa. Algunas piezas están premontadas: la base de aluminio y el cuerpo de aislamiento interno ya están conectados, por lo que pueden instalarse rápidamente en campo. El uso de componentes parcialmente premontados aumenta la seguridad del montaje. No se requieren herramientas especiales.
Instalación considerablemente más rápida
El tiempo necesario para montar las interfaces Han® HPR HPTC es aproximadamente la mitad que el de productos comparables. Esto se debe a que el montaje es especialmente sencillo. Se utilizan pocas piezas y los componentes premontados también contribuyen a aumentar la seguridad. En el lado del cable, un contacto de engaste se inserta en un cuerpo de aislamiento de tres partes, a prueba de contacto. Además, se incluye un prensaestopa que protege frente al polvo y la humedad. El prensaestopa también forma parte del blindaje, que absorbe las corrientes residuales y las transfiere a la base.
Ahora solo hay que añadir la cubierta (incluida la junta), apretar el prensaestopa y ya está. No es necesario encoger o encintar, las distancias de "clearence" y "creepage" se mantienen con seguridad. No se requiere una descarga de blindaje separada.
Más energía a la misma temperatura
Han® HPR HPTC destaca entre los conectores del mismo tamaño por su mayor densidad de energía. Esto aumenta la flexibilidad de la aplicación. La compatibilidad con la brida del lado de montaje es fundamental para la aplicación. En el lado del transformador, esto aumenta la capacidad de transporte de corriente de 1250 A a 1400 A en comparación con los conectores convencionales. Han® HPR HPTC transmite, por tanto, mucha más energía a la misma temperatura.
Los materiales de alta calidad garantizan una mayor vida útil
Las bases son de aluminio fundido a presión, las superficies HPR están recubiertas de polvo y los contactos están plateados. En el caso del contacto del receptáculo, también hay un elemento de transferencia especial en el receptáculo: dos resortes envuelven el contacto del receptáculo y garantizan el mejor contacto posible, incluso cuando las fuerzas actúan sobre el cable o la base. Las interfaces HPTC son resistentes a golpes y vibraciones. Sus contactos están completamente protegidos contra las influencias externas; tras la inserción, el contacto queda enclavado con una estaña en el cuerpo de aislamiento. Esto soporta la terminación de la clavija mecánicamente. La base, el cuerpo de aislamiento y el contacto forman una unidad individual. Las fuerzas externas actúan primero sobre el prensaestopa, después sobre la pestaña y finalmente sobre el contacto. Los contactos solo están sometidos a una carga mínima.
Sus ventajas de un vistazo:
- La solución bien diseñada ofrece instalación rápida, sencilla y segura
- Vida útil más larga debido a las capotas de metal estándar Han® HPR y a las bases para entornos difíciles. (nivel de contaminación PD4 de acuerdo con la norma IEC 60664-1, IP 68/69)
- Mayor rendimiento de transmisión a la misma temperatura (en relación con soluciones comparables)
- Reducción de la complejidad: un sistema para aplicaciones de cables apantallados y no apantallados
- Ahorro de costes debido a que se necesita un inventario mínimo, basado en un sistema de codificación eficiente