Han® HPR HPTC
Connettori per applicazioni legate ai trasformatori ferroviari = adatti ad ambienti gravosi
Con il lancio di Han® HPR HPTC è ora disponibile sul mercato un'interfaccia per trasformatori ad alte prestazioni, di facile installazione e utilizzo, con un basso numero di componenti e massimo livello di sicurezza: questi sono i requisiti ai quali risponde il nuovo sistema. Il prodotto soddisfa tutti gli standard per gli scenari ferroviari (vibrazioni, protezione IP, nebbia salina, etc..) ed è anche la soluzione ideale per interfacce di impianti di distribuzione dell’energia, soprattutto nelle zone costiere e offshore.
La transizione energetica è in pieno svolgimento e sta interessando tutti i settori industriali. Questo sviluppo tecnologico lancia una sfida alle aziende: trasmettere correnti elevate in modo sicuro ed efficiente. Grazie ad Han® HPR HPTC, HARTING offre interfacce durevoli per correnti elevate nelle applicazioni energetiche. Il design è semplice, modulare e adatto all'uso con cavi schermati e non schermati. Progettati per tensioni fino a 4,4 kV/1400 A, i connettori sono in grado di resistere alle condizioni più diverse che si incontrano a livello globale. Sono testati per resistere alla nebbia salina, alle influenze meccaniche come l'impatto con le pietre, allo sporco e all'elevata umidità (fino a IP 68/69). Di conseguenza, il sistema consente una trasmissione di potenza stabile a lungo termine, ad esempio per generatori, convertitori, grandi batterie, celle a combustibile e trasformatori.
Le interfacce sono state originariamente sviluppate per la trasmissione di potenza sui veicoli ferroviari.
Grazie alla sua robustezza e longevità, il prodotto risponde alle tendenze della sostenibilità e consente di risparmiare, grazie al basso costo di installazione e bassa manutenzione. Per l'installazione è sufficiente inserire il contatto crimpato nell'alloggiamento e avvitare il coperchio e la guarnizione sul lato inferiore. Tubo termoretraibile o nastro adesivo? Non è necessario. Basta stringere il pressacavo e il gioco è fatto. L'interfaccia può essere utilizzata senza bisogno di manutenzione.
Han® HPR HPTC è disponibile nelle classi 400, 850 e 1400 A e trasmette un'energia significativamente maggiore rispetto ad altre soluzioni che arrivano solo fino a 1250 A.
Nel complesso il connettore risulta più leggero e più performante di altri sul mercato. L’energia dispersa in calore è decisamente inferiore, nonostante il valore delle correnti trasmesse sia superiore.