Prodotti & Soluzioni
RJ Industrial® Multifeature
Il connettore RJ45 facilmente assemblabile sul campo senza utensili
HARTING RJ Industrial® Multifeature
Uno dei parametri fondamentali per tutti gli installatori di reti è sicuramente l'assemblaggio semplice e veloce dell'infrastruttura. Nelle soluzioni RJ45 tradizionali per le reti industriali, il tempo impiegato per la realizzazione è dato per il 50% dalla preparazione del cavo e per il restante 50% dal collegamento. Con il nostro nuovo RJ Industrial® Multifeature viene fornito un connettore resistente e affidabile con utensili di taglio integrati, per un assemblaggio veloce e semplice che consente di risparmiare circa il 25% del tempo.
Con RJ Industrial® MultiFeature non è più necessario accorciare gli 8 singoli conduttori con un tagliacavi, migliorando il procedimento del collegamento. In ogni connettore i conduttori vengono tagliati sempre nello stesso punto in tal modo anche le prestazioni in HF di tutti gli assemblaggi sono identiche. L'impiego per conduttori flessibili e rigidi, da AWG 26 fino a 22, il fermacavo robusto e il connettore angolato con direzione di uscita variabile del cavo sono ulteriori caratteristiche che offrono grandi vantaggi al cliente.