Soluzioni per data center
La scelta dei connettori può migliorare l'efficienza energetica del 50%
I connettori HARTING possono migliorare il rapporto PUE (Power Usage Effectiveness) minimizzando la perdita di potenza delle connessioni. Scoprite come!
Il mercato internazionale dei data center sta vivendo una crescita esplosiva. Negli ultimi anni, si è assistito a una particolare accelerazione dell'affidamento della società ad incarichi che richiedono un data center. Con l'incremento dell'utilizzo degli stessi, il volume di energia necessaria a supportarli è in costante crescita detenendo una quota importante della richiesta di elettricità mondiale. Contestualmente, la decarbonizzazione e il futuro dell'energia sono temi a cuore anche degli operatori di data center, costruttori e fornitori. Quindi, è essenziale potenziare l'efficienza energetica del nostro consumo elettrico.
Il nostro White Paper mostra come i connettori HARTING possano migliorare il rapporto PUE (Power Usage Effectiveness) minimizzando la perdita di potenza delle connessioni. La nostra analisi mostra come i data centre possano far risparmiare il 50% di energia rispetto ad altri connettori ottimizzando il valore TCO (Total Costs Of Ownership).
L'alimentazione è fondamentale
L'utilizzo di un data center ha indiscutibilmente le sue sfide. È risaputo che, nel settore produttivo, qualsiasi tempo di fermo macchina può causare perdite significative nei guadagni. Uno scenario del genere per il proprietario o l'operatore del data center rappresenta un incubo ancor più grande.
Il blackout dei data center è riconducibile a diverse ragioni quali condizioni meteo avverse, guasti di rete, errori umani, problemi software ma anche a problemi dell'infrastruttura elettrica generati all'interno del data centre dal generatore, dall'UPS o dal PDU. Naturalmente tale rischio deve essere pari a zero per un operatore hyperscale.
La migliore risposta oggi è l'investimento strategico e la gestione di ogni singola componente della cosiddetta infrastruttura critica nel data center (CAPEX). L'alimentazione è uno dei fattori chiave da gestire. IDC afferma che il consumo energetico per ciascun server sta crescendo del 9% circa all'anno a livello globale; da un lato, i server stanno diventando più compatti per risparmiare spazio di installazione, dall'altro, l'incremento delle loro prestazioni aumenta i requisiti energetici. I costi di tale consumo energetico possono superare il 50% delle spese operative totali di un data center (OPEX)
Risparmio dei costi di elettricità
Per calcolare l'effetto esatto dell'uso elettrico mediante l'utilizzo dei connettori nei data center, il Gruppo Tecnologico HARTING ha misurato il consumo elettrico delle tre diverse soluzioni di connettore nel suo laboratorio di test indipendente e accreditato.
In precedenza, venivano comunemente utilizzati i cosiddetti connettori di tipo CEE (IEC 60309) per collegare l'alimentazione nei data center. Contestualmente, HARTING ha presentato una nuova concezione di connettore ai suoi partner del mercato dei data center con un'ampia gamma di vantaggi. Uno dei connettori testati è stata questa nuova concezione, il connettore HARTING Han-Eco®. Gli altri due testati sono stati i connettori CEE di diversi costruttori.
Come sappiamo, il rapporto PUE può essere migliorato utilizzando una connettività avanzata nella catena di alimentazione dei data center. Il connettore HARTING Han-Eco® utilizza fino al 50% in meno di energia rispetto alle soluzioni di connettore CEE tradizionale comportando un risparmio annuale per l'operatore in OPEX.
L'opinione dei nostri clienti
Caratteristiche in breve:
- Risparmio energetico fino al 50% dopo aver ottimizzato la connettività nel PUE
- Durata utile maggiore grazie alla robustezza meccanica
- Impatto di connettività ridotto che comporta un ingombro ridotto grazie alla densità di contatto maggiore e alle interfacce più piccole
- Flessibilità potenziata grazie al sistema modulare con diversi inserti standard
- Risparmio sui tempi grazie alle soluzioni di cavo complete per l'intera catena di alimentazione da un unico fornitore