Moduli Han-Modular® Domino: la prossima generazione di connettori industriali modulari
Le basi della trasformazione industriale di oggi sono costituite da tecnologie di base quali le interfacce per la trasmissione di energia, dati e segnali. HARTING lancia quindi i moduli Han-Modular® Domino che innalzano il mondo dei connettori industriali modulari a un livello superiore. aprendo nuove possibilità di ottimizzazione, tra cui un risparmio di spazio e di peso fino al 50%, riducendo così l'impronta di CO2.
Con i moduli Han-Modular® Domino, HARTING presenta la prossima fase di sviluppo del connettore modulare. La nuova serie serve soprattutto a soddisfare le esigenze dell'industria in termini di risparmio di spazio e di peso. Proprio come una tessera del domino ha due campi separati, un modulo Domino è composto da due "cubi". Il lato inserzione Han-Modular® standard è diviso in due superfici pressoché quadrate in cui è possibile alloggiare contatti ancora più grandi.
I cubi supportano la configurazione di connettori individuali che vengono adattati con precisione alle esigenze di progetto. In un unico modulo è possibile combinare alimentazione, segnale, dati o aria compressa, nonché contatti maschio e femmina. In generale si riduce il numero di interfacce necessarie per unità. La tecnologia di connessione diventa sempre più piccola e leggera, più moduli e tipi di moduli di prima possono essere inseriti in un unico connettore.
Meno lavoro, costi energetici ridotti
Gli installatori usufruiscono di tempi di montaggio più brevi, l'intervento di manodopera complessivo è ridotto. Tale condizione risponde al megatrend dei cambiamenti demografici e risponde alla riduzione dei lavoratori qualificati. Le interfacce più leggere e più piccole supportano la decarbonizzazione. Un importante costruttore ferroviario ha calcolato che un treno in funzione risparmia 14.000 EUR di costi energetici per ogni chilo di peso su una durata utile di 40 anni. Il calcolo si basa sui costi energetici del 2015, il valore è sensibilmente più elevato a causa dell'aumento dei costi.
Connectivity+
HARTING definisce i prodotti, che si adattano ai megatrend sociali quali la sostenibilità e il cambiamento demografico, come "Connectivity+". I moduli Domino ne fanno parte perché contribuiscono a ridurre i costi di assemblaggio ed esercizio di macchine e sistemi e a risparmiare risorse. Tale condizione si applica sia alla produzione, per produrre componenti più piccoli utilizzando un volume ridotto di materiali ed energia, sia ai trasporti che usufruiscono di ingombri e pesi ridotti e di maggiore flessibilità. I singoli assemblaggi possono quindi essere riutilizzati (nel senso dell'idea di piattaforma), incrementando così la sostenibilità.