La nouveau standard du futur de l'industrie
Single Pair Ethernet -SPE- : L'infrastructure pour l'IIdO
Une paire unique de fils. De nombreux avantages.
Avec le "Single Pair Ethernet" (SPE), HARTING a établit une nouvelle norme technologique qui permet la transmission de données via Ethernet à des vitesses pouvant aller jusqu'à 1 Gbit/s avec seulement une paire unique de fils, ce qui en fait la solution idéale pour l'industrie 4.0 et l'IIdO.
La tendance de la digitalisation fait émerger de nouvelles attentes vis-à-vis de la communication et des technologies de câblage comme une disponibilité élevée, des temps d'accès courts, la transmission rapide de données et le transfert de grandes quantités de données en toute sécurité dans une vaste gamme d'environnements d'applications. En même temps, les appareils, les câbles et les techniques de raccordement doivent devenir plus puissants, de taille plus réduite et plus robustes, tout en offrant un degré élevé de modularité et de compatibilité.
EBOOK GRATUIT
Découvrez-en plus sur la technologie du "Single Pair Ethernet" dans notre eBook gratuit.Vous apprendrez
- les termes de base et la fonctionnalité du SPE.
- pourquoi le SPE est l'idéal pour l'IIOT et l'industrie 4.0.
- les avantages qu'offre le SPE aux applications industrielles.
- quelles nouvelles normes industrielles seront importantes.
Single Pair Ethernet : Une seule paire. De nombreux avantages.
Avec le "Single Pair Ethernet" (SPE), une nouvelle norme technologique fait son entrée sur le marché en répondant aux nouvelles exigences, car elle permet la transmission de données via Ethernet avec une paire unique de fils et à des vitesses allant de 10 Mbit/s à 1GBit/s. La nouvelle technologie SPE repose sur le principe de la paire unique de fils. Jusqu'à présent, ceci nécessitait deux paires de fils pour des liaisons Fast Ethernet (100MB) et les liaisons Gigabit Ethernet à quatre paires.
En même temps, l'Ethernet à paire unique permet d'assurer l'alimentation électrique d'appareils terminaux via Power over Data Line (PoDL). Des distances de transmission pouvant aller jusqu'à 1000 mètres font du "Single Pair Ethernet" une solution particulièrement intéressante à utiliser dans les processus d'automatisation.
L'automobile comme pionnier
Le "Single pair Ethernet" est déjà mis en oeuvre dans les nouvelles générations de véhicules automobiles pour remplacer les systèmes CAN ou bus. A l'avenir, la communication et les fonctions de sécurité fonctionneront de façon uniforme en utilisant des réseaux Ethernet. Ceci est un prérequis fondamental à la conduite connectée puis, dans un futur plus éloigné, à la conduite autonome.
SPE dans l'automatisation industrielle
L'utilisation du "Single pair Ethernet" est également intéressante dans l'automatisation industrielle. Le câblage à paire unique est rapide, peu encombrant, efficace en terme de coûts et facile à mettre en oeuvre. L'équipement de capteurs simples, de caméras et d'autres éléments de ce type avec des interface Ethernet font du SPE un élément moteur de domaines comme l'industrie intégrée et l'IIdO. Ceci confère une intelligence aux équipements sur le terrain, réduisant ainsi les moyens déployés pour mener à bien les opérations de paramétrage, d'initialisation et de programmation.
Single Pair Ethernet, l'élément moteur de l'Industrie 4.0
QUELS SONT LES AVANTAGES DU Single Pair Ethernet ?
- Vitesses de transmission de données de 10Mbit/s à 1GBit/s
- Câblage simplifié permettant de gagner de la place et de réduire le poids
- Gagner du temps lorsqu'il s'agit d'assurer le paramétrage, la maintenance et l'exploitation de réseaux industriels
- Alimentation électrique et fiabilité améliorée des appareils terminaux grâce au Power over Data Line (PoDL)
- Distances de transmission pouvant aller jusqu'à 1000 mètres
- Remplace les interfaces analogiques, les systèmes bus et d'autres systèmes propriétaires utilisés sur le terrain
- Ethernet permet d'assurer une communication continu entre l'ordinateur de commande et le capteur
- Réduction de la complexité des réseaux d'automatisation
EcoSystème du Single Pair Ethernet
Une condition nécessaire pour une utilisation à grande échelle sur le terrain dans des domaines comme l'automatisation, la machinerie, la robotique ou les transports, est la compatibilité systématique des appareils, des câbles et des connecteurs. Les interfaces standardisées et uniformes sont la clé pour permettre aux fabricants de développer conjointement l'EcoSystème SPE comprenant des capteurs, des actionneurs, des contrôleurs et des techniques de raccordement et de permettre aux utilisateurs de créer des solutions adaptées d'automatisation à partir de ces composants.
Pour les applications industrielles ou connexes, la proposition de HARTING a été adoptée par le comité international de normalisation de la Commission électrotechnique internationale (CEI) comme face d'accouplement. Cette face d'accouplement, basée sur IEC 63171-6, a été spécialement conçue pour être utilisée dans des conditions environnantes allant jusqu'à M3I3C3E3 et porte le nom SPE/T1 de type industriel. Ainsi, HARTING définit la norme pour les câblages industriels à paire unique.
Réseau de partenaires industriels du SPE : premier point de contact pour les utilisateurs
Le "Single pair Ethernet" est l'infrastructure de base qui rend possible l'IIdO ainsi que l'industrie 4.0. Sept leaders de la technologie industrielle ont uni leurs forces pour faire progresser la technologie pour le marché en pleine croissance de l'IIdO. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik et Softing sont les membres fondateurs du réseau de partenaires industriels SPE.
Pour les utilisateurs, le réseau de partenaires est le premier point de contact pour toutes les questions concernant la construction de réseaux et d'appareils de SPE. Le réseau de partenaires fournit des recommandations claires pour le développement des futures applications de l'IIdO, est la plate-forme d'information centrale et offre aux utilisateurs la sécurité que la technologie doit être utilisée.
Pour plus d'informations : https://www.single-pair-ethernet.com/en.
Autres ressources autour de l'Ethernet à paire unique
HARTING T1 Industrial. Notre petit géant Tw1ster assure le transfert de données et l'alimentation électrique avec une paire unique de fils en des points juqu'alors inaccessibles - avec des interfaces adaptées et standardisées pour l'Ethernet à paire unique.