Solutions de câblage
Solutions personnalisées pour le câblage des bogies dans le secteur ferroviaire
Une technologie de raccordement parfaitement coordonnée et adaptée aux exigences extrêmes
Le secteur ferroviaire impose des exigences élevées en matière de technologie de raccordement et de câblage, en particulier pour les applications de bogie. C'est pourquoi HARTING offre une expertise étendue pour le développement de câbles de capteurs, de données, de signaux et d'alimentation. Le mouvement constant des composants, les vibrations continuelles, ainsi que les dangers posés par les impacts de roches et les conditions météorologiques variables sont autant d'exigences très strictes en matière de qualité et de fiabilité des matériaux utilisés.
Adapté aux contraintes les plus exigeantes
HARTING développe et fabrique des solutions de câblage pour les bogies et le câblage sous plancher. Ceux-ci fournissent des données, des signaux et de l'énergie dans les trains. Cette protection de câble polyvalente et standardisée se caractérise non seulement par une capacité de charge mécanique élevée, mais aussi par une excellente résistance aux UV et aux intempéries, de sorte qu'elle est bien adaptée aux exigences extrêmes du marché ferroviaire. Ainsi, il est protégé contre le tourbillonnement des pierres de ballast (gravier) du lit de la voie, également connu sous le nom de vol de ballast. Ceci est dû à l'effet de succion sur le sous-plancher résultant des vitesses élevées. Si elles sont touchées par de telles pierres de ballast, les composantes non protégées peuvent être endommagées, ce qui peut entraîner leur défaillance.
Une durabilité exceptionnelle garantie
Les logements robustes de la série Han® HPR de Harting présentent toutes les propriétés nécessaires pour survivre dans cet environnement hostile. Lorsqu'il est utilisé avec la série de connecteur modulaire Han-Modular®, il est possible de trouver la solution appropriée et individuelle pour chaque application. Les contacts HC Han® (HighCurrent) sont très bien adaptés pour la transmission de courants élevés. L'utilisation de composants parfaitement adaptés les uns aux autres garantit une longue durée de vie à la solution de câblage, ce qui minimise les coûts d'entretien et accélère l'entretien. Au moment des travaux d'entretien, le raccordement peut être rapidement et facilement débranché et rétabli à l'aide d'une confection de cordon.
Simulations et tests personnalisés
En fonction des besoins des clients, HARTING développe des solutions standard et personnalisées qui contribuent à la modularité. Cela accroît l'interchangeabilité, réduit les coûts de production et accélère le développement. Les spécialistes de la production planifient la construction mécanique et électrique ainsi que la conception de l'ensemble du système. Dans notre laboratoire d'essai interne accrédité HARTING (certifié selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 : 2018), nous effectuons des simulations et des tests individuels à l'aide de mesures internes afin de vérifier les performances requises des câbles de données. Cela signifie que nos systèmes sont testés électriquement et mécaniquement à 100 % afin qu'ils puissent être utilisés immédiatement en mode « Plug-and-Play ». Conformément à la norme EN 45545-2 (HL1 - HL3), le câblage du bogie répond aux exigences de protection contre l'incendie des véhicules ferroviaires.
Compétence mondiale
Les centres de compétence mondiaux de HARTING nous permettent de développer des solutions sur mesure pour nos clients et de les produire à proximité de leur lieu d'utilisation en profitant de nos centres de fabrication locaux et régionaux certifiés. Nous répondons à toutes les exigences du marché ferroviaire.