Installation simplifiée des armoires de commande
Les fabricants de machines peuvent économiser beaucoup de temps et d'efforts lors de l'installation lorsque les systèmes ne sont plus livrés avec des extrémités de câble ouvertes (méthode conventionnelle). C'est la raison pour laquelle un fabricant d'envergure mondiale de machines à usage déterminé destinées aux produits pharmaceutiques équipe ses machines de faisceaux de câbles pré-assemblés, qui sont directement connectés à l'armoire de commande au moyen de connecteurs. Ce procédé évite tout défaut de câblage et réduit le temps d'installation de plus de 30 %.
« Plus de 80 % des machines à usage déterminé sont exportées. Cependant, nous constatons très souvent un manque de personnel qualifié lors de l'installation et de la mise en service sur site. Cela peut se révéler très coûteux lorsque qu'un employé doit effectuer des déplacements supplémentaires pour résoudre les défauts de câblage », explique René Heiden, directeur des opérations chez SUATEC, ce dernier décrivant l'un des défis d'installation typiques rencontrés sur les chantiers internationaux.
SUATEC GmbH, employant plus de 50 personnes, crée des solutions d'automatisation et d'ingénierie dédiées au domaine des technologies et installations de transformation. Cela comprend également la construction d'armoires de commande pour le fabricant de machines à usage déterminé. « La machine est connectée à un faisceau de câbles comprenant 50 câbles. Chacun de ces câbles comporte 4 à 25 fils supplémentaires devant ensuite être dénudés, équipés de contacts et câblés sur site. Et c'est ici que des erreurs peuvent survenir. Le fabricant souhaite prévenir ce problème par une simplification du câblage : en pré-assemblant les différents câbles avec des connecteurs », explique le directeur de la production de SUATEC.
Brancher les faisceaux de câbles pré-assemblés directement dans l'armoire de commande
Le nombre important de raccordements associé au nombre élevé de connecteurs qui en résultait entre chaque machine et l'armoire de commande constituaient un réel défi. SUATEC, en collaboration avec le spécialiste de la connectique HARTING, a développé un moyen d'acheminer les faisceaux de câbles directement dans l'armoire de commande. L'armoire de commande est équipée d'une CCI spéciale, conçue à cet effet. Ces embases remplacent un bornier de 200 contacts à basse tension. Les câbles à basse tension sont désormais connectés directement à la CCI. Ce CI est livré avec des adaptateurs pré-assemblés qui s'adaptent directement aux contacts des connecteurs industriels HARTING. HARTING fournit également les faisceaux de câbles pré-assemblés ainsi qu'une plaque en acier inoxydable, comportant des embases montées en saillie, pour recevoir les connecteurs. La solution permet également de retirer l'interface figurant sur la paroi de l'armoire de commande ainsi que l'essentiel du câblage interne.