Le codage empêche le branchement incorrect des connecteurs
Le codage est utilisé pour éviter un couplage accidentel incorrect de connecteurs similaires. Il existe essentiellement trois techniques différentes:
- Les repères visuels tels que les symboles imprimés, les encoches, les clips de couleur et les étiquettes sur le connecteur permettent à l'utilisateur de trouver facilement l'orientation correcte
- Des accessoires tels que des broches de guidage et des bagues, des broches de codage ou des coquilles empêchent physiquement les couplages incorrects.
- Dans le domaine des connecteurs circulaires, les faces de couplage normalisées telles que le codage A, B, D ou X empêchent également les erreurs lors du branchement.
Options de codage pour connecteurs industriels Han®
Pions de codage
Deux vis de fixation sur quatre pour un insert dans un capot ou une embase peuvent être remplacées par des pions de codage. Si les connecteurs ne sont pas correctement couplés, les pions de codage se heurtent et empêchent toute insertion ultérieure. Chaque pion de codage d'un côté du connecteur doit faire face à une vis de fixation de l'autre.
Broches / douilles guidage
Dans ce type de codage, des pions / douilles de guidage remplacent les vis de fixation des inserts ou des cadres de connecteurs. Les pions permettent un alignement correspondant à un angle pouvant atteindre ± 5° dans le sens longitudinal et ± 2° dans le sens transversal. Les inclinaisons accrues sont empêchées. Les pions et les douilles de guidage servent d’éléments de codage; L'accouplement ne fonctionne que si les paires complémentaires correspondent correctement. Compte tenu du nombre maximal de quatre pions de guidage ou bagues par application, il existe 16 options de codage différentes au total.
Autres éléments de codage
Vous pouvez également utiliser des pions et des douilles en plastique (dans la série Han®, qui se distingue par leur couleur rouge). Chacun d'eux est capable de remplacer les contacts à sertir des modèles Han® C, Han® D, DD; Han E®, Han® EE et Han® EEE séries. Cependant, pour la plupart des inserts de contact, cette méthode signifie qu'une position de contact est perdue pour le codage. La situation est différente avec Han® Q et Han-Yellock®, qui sont équipés de cavités séparées pour le codage. Le Han® Q5, par exemple, contient deux cavités offrant chacune six positions pour le codage des pion ou des douilles, ajoutant ainsi 36 options de codage.
Codage des appareils et des connecteurs CI
Il faut distinguer entre…
- Codage désignant une face de raccordement selon une norme, par exemple pour les connecteurs circulaires M8, M12 et M23
- Éléments de codage supplémentaires (souvent colorés) tels que des pinces de codage ou des anneaux de codage et des épingles ou clés, des ailettes, des renfoncements, des barres, des brides ou des colliers de codage, qui constituent une barrière physique à l'accouplement
Codage des connecteurs PushPull
Afin d'éviter toute insertion incorrecte de connecteurs avec verrouillage PushPull, par exemple des interfaces RJ45, des accessoires tels que des clips colorés peuvent être placés sur le capot ou l'embase.
Connecteurs circulaires M8, M12 et M23 Les connecteurs circulaires sont utilisés pour l’installation de machines et de systèmes, ainsi que des appareils de connectivité. Ils sont désignés en fonction de leurs dimensions de filetage comme M8, M12, M23 ou 7/8 pouce. Certains arrangements de contacts sont normalisés et utilisés, par exemple appelé codage A, B, D et L ou X. Si plusieurs connecteurs circulaires de même codage sont utilisés côte à côte, il est possible d’assurer différentes solutions d’emboîtement pour les corps isolants dans l'embase.
Connecteurs M8
- 3 ou 4 pôles, codage A
Connecteur M12
Les connecteurs M12 sont disponibles dans des versions de trois à douze pôles. Selon la version, les options de codage sont A, B, D, X ou Y. Ainsi, la position de raccordement correcte est clairement définie par la géométrie de l'insert et la disposition des pions et des douilles. Pour éviter toute confusion et tout mauvais accouplement, différents codages sont utilisés pour les connecteurs ayant la même fonction ou une fonction similaire.
M23
Le connecteur circulaire M23 Signal est équipé d’un maximum de 19 contacts. Le codage est réalisé en adaptant une ailette dans l'embase à un évidement dans le corps isolant. Par conséquent, les corps isolants de la gamme HARTING offrent six positions de rotation optionnelles: X, H, N, S, Y et Z (voir le dessin). Par conséquent, jusqu'à six connecteurs de signal M23 avec des faces de contact identiques peuvent être assemblés côte à côte sans risque de confusion.
Connecteurs DIN
Les connecteurs pour la connexion de CI selon DIN 41 612 sont codés des deux côtés du connecteur. Un maximum de 12 broches peut être inséré dans les barres de codage sur les côtés de chaque connecteur. Cela conduit à plus de 900 options de codage différentes. Les barres correspondantes peuvent être vissées, soudées ou moulées sur les connecteurs. De manière avantageuse, le codage via les barres n’utilise pas les positions de contact. En outre, il existe également des méthodes dans lesquelles un contact dans le connecteur DIN femelle est remplacé par un pion de codage. Le contact mâle correspondant doit ensuite être retiré en position de raccordement avec un outil (=>HARTING Catalogue, DIN 41 612, Codage, p. 00 · 14).